シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADG3301:  ロジックレベル変換器、シングル・チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3301は、シングルチャンネルを備えた双方向ロジックレベル変換器です。本品は、低電圧DSP/コントローラおよび高電圧デバイス間のデータ転送などのマルチ電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。内部のアーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジックレベル変換を実行できます。

デバイスのA側ではVCCAに入力される電圧でロジックレベルを設定しますが、Y側ではVCCYでそのレベルを設定します。正しく動作させるため、VCCAを常にVCCYより低く設定します。デバイスのA側に入力されるVCCA互換のロジックレベルは、Y側ではVCCY互換のレベルとなります。同様に、デバイスのY側に入力されるVCCY互換のロジックレベルは、A側ではVCCA互換のレベルとなります。

イネーブル・ピン(EN)は、A側ピンとY側ピン両側のスリーステート動作を提供します。デバイスのイネーブル・ピンをローにプルダウンすると、デバイスの両側上の終端は高インピーダンス状態となります。ENピンはVCCA電源の電圧を基準としており、通常の動作ではハイに駆動されます。

ADG3301は、コンパクトな6ピンSC70パッケージを採用しています。1.15~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、拡張工業用温度範囲(1)の-40~+85℃で仕様規定されています。

アプリケーション

  • SPI®, MICROWIRE®レベル変換
  • 低電圧ASICレベル変換
  • スマート・カード・リーダー
  • 携帯電話と携帯電話クレードル
  • 携帯通信機器
  • 電気通信機器
  • ネットワーク用スイッチとルータ
  • ストレージ・システム(SAN/NAS)
  • コンピューティング/サーバ・アプリケーション
  • GPS
  • 携帯POSシステム
  • 低価格シリアル・インターフェース

特長と利点

  • 双方向レベル変換
  • 1.15~5.5Vで動作
  • 低静止電流<1μA
  • 方向ピンなし

Functional Block Diagram for ADG3301
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
ADG3301: Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, Single-Channel Bidirectional Logic Level Translator Data Sheet (Rev 0, 01/2006) (pdf, 620 kB)  データシート PDF
UG-252: Evaluation Board for the AD7280A Lithium Ion Battery Monitoring System  (pdf, 1627 kB) ユーザー・ガイド PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) 製品一覧 PDF
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
ADG3301 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG3301BKSZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 10000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
ADG3301BKSZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SC70 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.47 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる