シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3300:  ロジックレベル変換器、8チャンネル双方向、低電圧1.15~5.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3300は、8個の双方向チャンネルを備えた双方向ロジックレベル変換器です。本品は、低電圧DSP/コントローラおよび高電圧デバイス間のデータ転送などのマルチ電圧デジタル・システム・アプリケーションで使用できます。ADG3300のアーキテクチャにより、変換方向を設定するための信号を追加しなくても、双方向のロジックレベル変換を実行できます。

デバイスのA側ではVCCAに入力される電圧でロジックレベルを設定しますが、Y側ではVCCYでそのレベルを設定します。正しく動作させるため、VCCAを常にVCCYより低く設定します。デバイスのA側に入力されるVCCA互換のロジックレベルは、Y側ではVCCY互換のレベルとなります。同様に、デバイスのY側に入力されるVCCY互換のロジックレベルは、A側ではVCCA互換のレベルとなります。

イネーブル・ピンによって、Y側ピンのスリーステート動作を規定します。イネーブル・ピン(EN)をローにすると、A1~A8ピンは6kΩレジスタによって内部的にプルダウンされますが、Y端子は高インピーダンス状態のままとなります。ENピンはVCCA電源電圧を基準としており、通常の動作ではハイに駆動されます。

ADG3300は、コンパクトな20ピンTSSOPパッケージを採用しています。1.15~5.5Vの電源電圧範囲で動作し、拡張温度範囲は-40~+85℃となっています。

アプリケーション

  • 低電圧ASICレベル変換
  • スマート・カード・リーダー
  • 携帯電話と携帯電話クレードル
  • 携帯通信機器
  • 電気通信機器
  • ネットワーク用スイッチとルータ
  • ストレージ・システム(SAN/NAS)
  • コンピューティング/サーバ・アプリケーション
  • GPS
  • 携帯POSシステム
  • 特長と利点

    • 双方向レベル変換
    • 1.15~5.5Vで動作
    • 低静止電流<1μA
    • 方向ピンなし

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG3300: Low Voltage 1.15 V to 5.5 V, 8-Channel Bidirectional Logic Level Translator Data Sheet (Rev 0, 05/2005) (pdf, 609 kB)  データシート PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG3300 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG3300BRUZ 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Tube, 75 $ 1.97 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG3300BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld TSSOP 20 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.62 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる