シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG3246:  バス・スイッチ、2.5V/3.3V、10ビット、2ポートのレベル変換器

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADG3246は、2.5V/3.3V、10ビット、2ポートのデジタル・スイッチです。低電圧CMOSプロセスに基づく設計により、低消費電力でありながら、高速のスイッチング速度と超低オン抵抗を実現します。このため、余分な伝搬遅延やグラウンド・バウンス・ノイズなしに、入力を出力に接続できます。

スイッチはバス・イネーブル、(BE)入力信号によってイネーブルになります。デジタル・スイッチがオンのとき、双方向信号に切り替わります。オフの状態では、電源電圧までの信号レベルをブロックします。ADG3246は、レベル変換が必要なアプリケーションに理想的です。3.3V電源で動作するとき、3.3Vの入力を2.5Vの出力にレベル変換します。同様に、2.5V電源で動作するとき、2.5Vの入力を加えると、出力を1.8Vに変換します。さらに、レベル変換選択ピン(SEL)を備えており、SELがローのとき、VCCは内部で低減され、3.3V入力と1.8V出力の間でのレベル変換が可能になります。このため、コンバータからDSPへのインターフェースなど、異なる電源間でのレベル変換を必要とするアプリケーションに適しています。

アプリケーション

  • 3.3Vから1.8Vへの電圧変換
  • 3.3Vから2.5Vへの電圧変換
  • 2.5Vから1.8Vへの電圧変換
  • バスのスイッチング
  • バスのアイソレーション
  • 特長と利点

    • スイッチ通過の伝播遅延:175ps
    • ポート間のスイッチ接続:3.5Ω
    • 電源電圧:2.5V/3.3V
    • レベル・シフト/レベル変換の選択可能
    • レベル変換
      3.3Vを2.5Vに
      3.3Vを1.8Vに
      2.5Vを1.8Vに
    • 24ピンTSSOPまたはCSPパッケージ

    Functional Block Diagram for ADG3246

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADG3246: 2.5 V/3.3 V, 10 Bit, 2 Port Level Translator, Bus Switch Data Sheet  (Rev 0, 05/2003) (pdf, 357 kB)  データシート PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技術関連記事 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技術関連記事 PDF
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    技術関連記事 HTML
    Bus Switches for Speed, Safety, and Efficiency: What They Are and What You Should Know About Them.
    Bus switches are characterized by sub-nanosecond propagation delay and fast switching, and are designed for connecting to high-speed digital buses. They are ideally suited for voltage translation, hot swapping, hot plug, bus- or capacitance isolation, and many other applications. The key features that make them suitable for so many different applications include low on-resistance, low capacitance, and low propagation delay.
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADG3246 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADG3246BCPZ 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Tray, 490 $ 0.91 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
    ADG3246BCPZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
    ADG3246BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 0.91 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADG3246BRUZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる