シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADG719:  2:1マルチプレクサ / SPDTスイッチ、6ピンSOT-23、2.5Ω、1.8V~5.5V

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
ADG719製品紹介ビデオあります

ADG719はモノリシックCMOS SPDTスイッチです。このスイッチは、サブミクロンCMOS製造プロセスに基づいて設計されており、低消費電力であるにもかかわらず高速なスイッチング・スピードと小さいオン抵抗、低い漏れ電流を提供します。

ADG719は、1.8V~5.5Vの単電源範囲で動作することができますので、アナログ・デバイセズの新世代のDACやADCと共にバッテリ駆動の計測器に使うには最適な製品となっています。

ADG719の各スイッチはオン状態で、両方向に等しく導通します。ADG719は、ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を行います。

斬新なサブミクロン・プロセスを使っているため、-3dB帯域幅200MHzを超える性能を達成しています。

ADG719は6ピンSOT-23パッケージと8ピンMSOPパッケージを採用しています。

製品のハイライト

  1. 単電源動作:1.8V~5.5V。ADG719は、低いオン抵抗と高速なスイッチング時間などの、高性能を提供し、3Vおよび5V電源で、完全仕様化され保証されています。
  2. 非常に低いオン抵抗(5Vで4Ω(max)、3V時では10Ω(max))1.8V動作時では、RONは全温度範囲にわたって40Ω(typ)です。
  3. 車載温度範囲:-40℃~+125℃
  4. オン抵抗の平坦性(RFLAT(ON)):0.75Ω(typ)
  5. -3dB帯域幅:200MHz以上
  6. 低消費電力CMOS構造のため低消費となっています。
  7. 高速のオン / オフ時間(tON / tOFF
  8. 小型6ピンSOT-23と8ピンMSOPパッケージを採用

アプリケーション

  • バッテリ駆動のシステム
  • 通信システム
  • サンプル&ホールド・システム
  • オーディオ信号の経路指定
  • ビデオのスイッチング
  • 機械式リード・リレーの置換え

特長と利点

  • 単電源動作:1.8~5.5V
  • オン抵抗:4Ω(max)
  • オン抵抗平坦性:0.75Ω(typ)
  • -3dB帯域幅:200MHz以上
  • レールtoレール動作
  • 6ピンSOT-23パッケージまたは8ピンMSOPパッケージを採用
  • 高速スイッチング時間:
    tON=12ns、tOFF=6ns
  • 消費電力:0.01µW(typ)以下
  • TTL / CMOS互換

ADG719 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADG719に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ: 「低オン抵抗CMOSスイッチ」

ADG719ビデオ ひとつのパッケージにSPDT接続のスイッチがひとつ入った、CMOSアナログスイッチです。オン抵抗が低く、アナログ信号帯域が広いという特徴があります。

この製品のここがおススメ
SPDTのCMOSアナログ・スイッチです。低電源電圧で動作可能で、低いオン抵抗であることが特徴です。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「ADG719BRMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG719: SOT-23採用の1.8~5.5V、2.5Ω、2:1 CMOS Mux/SPDTスイッチ (Rev C, 12/2009) (pdf, 673 kB)  データシート PDF
ADG719: CMOS Low Voltage 4 Ohm SPDT Switch Data Sheet  (Rev D, 03/2010) (pdf, 1029 kB)  データシート PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
技術関連記事 HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
技術関連記事 PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
技術関連記事 HTML
Low on-resistance, one key for the perfect switch
By Catherine Redmond (Planet Analog October 9, 2003)
技術関連記事 HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 製品一覧 PDF
Switch Parametric Search 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
スイッチオン時の入出力の電位は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源OFF時にCMOS-SWに入力を加えると電流が流れる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
これらの製品でON抵抗以に違いがありますか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
入力同士もしくは出力同士をショートさせてもいいのか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
制御信号入力がオープンの時どうなる? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
CMOSスイッチの未使用端子の処理 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADG719 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADG719 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADG719BRM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.95 $ 0.81 N  成分表 PCN 購入
ADG719BRM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.81 N  成分表 PCN 購入
ADG719BRMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 0.82 $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG719BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入
ADG719BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.69 Y  成分表 PCN 購入
ADG719BRT-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.86 N  成分表 PCN 購入
ADG719BRT-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.70 N  成分表 PCN 購入
ADG719BRT-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.86 N  成分表 PCN 購入
ADG719BRTZ-500RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG719BRTZ-REEL 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 10000 $ 0.00 $ 0.70 Y  成分表 PCN 購入
ADG719BRTZ-REEL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.75 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADG719SRJZ-EP-R2 製品状況: 製造中 SOT23 5/6/8 Leads 6 工業用 Reel, 250 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADG719SRJZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 SOT23 5/6/8 Leads 6 工業用 Reel, 3000 - $ 4.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる