シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8372:  VGA、デュアル、プログラマブル、41dBレンジ、1dBステップ・サイズ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8372は、高精度のゲイン制御、高いIP3、低ノイズ指数を備えた、デジタル制御型のデュアル可変ゲイン・アンプです。優れた歪み性能と適度な信号帯域幅により、さまざまなマルチチャンネル・レシーバ・アプリケーションに適したゲイン制御デバイスとなります。

広い入力ダイナミック・レンジのアプリケーションに対応するために、AD8372には、41dBの広いゲイン・レンジがあります。ゲインは、双方向4ピン・シリアル・インターフェースを介してプログラムされます。シリアル・インターフェースは、チャンネルごとにクロック、ラッチ、データ入力、データ出力のラインから構成されています。

AD8372では、1本の外部抵抗を使用して出力段の相互コンダクタンスを設定できます。RXT1ピンとRXT2ピンは、バンド・ギャップによる1.56Vという安定したリファレンス電圧を供給します。一般に、グラウンドに接続した2.0kΩのシャント抵抗を使用して、最大ゲインを31dBの公称値に設定します。電流設定抵抗を調整して、各チャンネルのゲインおよび歪み性能を操作できます。これは、消費電力と歪み性能のバランスをとる必要のあるアプリケーションでは便利な機能です。

適切なロジック・レベルをENB1ピン、ENB2ピンに加えると、AD8372がパワーオンします。パワーダウン時のAD8372の消費電流は2.6mA未満であり、優れた入力/出力間絶縁が行われます。パワーダウン時もゲイン設定は維持されます。

アナログ・デバイセズの高周波BiCMOSプロセスで製造されるAD8372は、優れた歪み性能と高精度なゲイン調整機能を実現します。AD8372の静止電流は、1チャンネル当たり106mA(typ)です。AD8372アンプは、小型サイズの熱強化型5mm×5mm 32ピンLFCSPパッケージを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 差動ADCドライバ
  • CMTS上流側ダイレクト・サンプリング・レシーバ
  • CATVモデム信号スケーリング
  • 汎用RF/IFゲイン段
  • シングルエンド/差動変換
  • 特長と利点

    • デジタル制御型の独立したデュアルVGA
    • 差動入出力
      150Ωの差動入力
      オープン・コレクタ差動出力
    • 100MHzまで7.8dBのノイズ指数(最大ゲイン時)
    • 77dBcを上回るHD2/HD3(1V p-p差動出力)
    • -3dB帯域幅:150MHz
    • ゲイン・レンジ:41dB
    • ステップ・サイズ:1dB±0.2dB
    • シリアル8ビット双方向SPI制御インターフェース
    • 広い入力ダイナミック・レンジ
    • ピン・プログラマブルな出力段
    • パワーダウン機能
    • 5V単電源:チャンネル当たり106mA

    AD8372機能ブロック図
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
    AD8372: 41 dB Range, 1 dB Step Size, Programmable Dual VGA Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 715 kB)  データシート PDF
    RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
    RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
    その他 PDF
    デュアル・チャンネルも新登場。受信システムの小型化・高音質化を実現する、
    RFシグナルチェーン・ソリューション
    その他 HTML
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
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
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
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8372 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8372-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる