シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8315:  50dBのGSM用PAコントローラ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8315は、RFパワー・アンプ(PA)を正確に制御する、低価格でフル機能のサブ・システムです。動作周波数レンジは0.1~2.5GHzで、50dB(typ)のダイナミックレンジがあります。AD8315は、携帯電話機などのバッテリ式ワイヤレス機器を対象に使用します。ログアンプの採用により、ダイオード検波器を使ったコントローラに比べて測定範囲と精度が大幅に向上しています。-30~+85℃の動作温度範囲において抜群の温度安定性を実現します。

高感度特性によって低い入力信号レベルでも制御可能で、検波器に必要な電力を低減します。

特長と利点

  • RFの検波/制御にわたる全機能を搭載
  • 0.9GHzで50dBを超えるダイナミックレンジ
    (50Ωで-49~+2dBm)
  • 0.1~2.5GHzの正確なスケーリング
  • 温度に左右されないdB直線応答
  • 23mV/dBの対数スロープ、-60dBmの最小出力レベル(0.9GHz)
  • 制御ループにおける真の積分機能
  • 低消費電力:20mW(@2.7V)、38mW(@5V)
  • パワーダウン時は10.8μW

Functional Block Diagram for AD8315
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
AD8315: 50 dB GSM PA Controller Data Sheet (Rev C, 06/2006) (pdf, 546 kB)  データシート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Industrial Applications その他 HTML
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. その他 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience その他 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
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
AD8315 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格 RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8315ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 - Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8315ARM-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8315ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 - Y  成分表 PCN 購入
AD8315ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8315 Evaluation Boards
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8315-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 101.20 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる