シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8314:  ログ検出器/コントローラ、0.1~2.5GHz、45dB

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8314は、0.1~2.5GHzの高精度RF待ちのログ検出器およびコントローラです。アプリケーションには、トランスミッタの電力制御、セルラ・インフラおよび無線リンク用のRSSI、光ネットワークのレベル検知、および端末デバイスの電力制御などがあります。AD8314は、AD8313の低ダイナミックレンジのバージョンで、45dBのダイナミックレンジを提供し、全温度範囲で±1dBの精度(2.5GHzまで)を実現します。AD8314は8ピンのマイクロSOパッケージで供給されており、2.7~5.5Vの単電源で動作します。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8314-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • 完全RF検出/コントローラ機能
  • 標準レンジ:-58dBV~-13dBV/-45dBm~0dBm
  • 周波数応答:100MHz~2.7GHz
  • 高速応答:10dBステップで70ns
  • 温度安定なデシベル・リニア特性
    応答精度~2.7GHz
  • 低消費:12mW@2.7V
  • パワーダウン:20μA

Functional Block Diagram for AD8314

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8314: 100 MHz to 2.7 GHz, 45 dB RF Detector/ Controller Data Sheet (Rev B, 05/2006) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer - 28
Logarithmic Amplifiers-Explained

(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 3, March, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8314 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8314ACP-REEL7 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8314ACP-WP 製品状況: 製造中止 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Tray, 50 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD8314ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x2mm) 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.10 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8314ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 5.60 $ 4.66 N  成分表 PCN 購入
AD8314ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.66 N  成分表 PCN 購入
AD8314ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.80 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8314ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
AD8314ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8314 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8314ACP-EVAL 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 100.19 No - お問い合わせ
AD8314-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 No -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる