シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD260:  デジタル・アイソレータと絶縁電源、40MBd、5チャンネル、フィールドバス、マイクロコントローラ / ペリフェラル・インターフェースおよびデータ転送用

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD260は、アナログ・デバイセズの新しいIsoLogic回路アーキテクチャを利用して設計されています。このアーキテクチャにより、マイクロコントローラおよび関連のフィールド入出力コンポーネントに送受信する5個のデジタル制御信号を絶縁できます。6種類のモデルにより、すべてのデジタル制御信号の入出力の組み合わせが選択可能になります。1個のAD260で、最大5個の光アイソレータに効果的に置き換えることができ、3.5kVの絶縁型DC-DC電源回路に1.5Wトランスも提供します。

AD260は、標準の500°F(260℃)ウェーブ・ハンダ工程に適合することが評価され、実証されています。

ウェーブ・ハンダ処理:
AD260は、Sn63 / Pb37(すず / 鉛)ハンダを使用する従来のボード組立に通常適用される、500°F(260℃)(typ)のウェーブ・ハンダ工程に耐えられることが評価、実証されています。AD260はボード組立工程で製造されるため、505°F(262.8℃)を超えるウェーブ・ハンダ・ポット温度での高温ウェーブ・ハンダ工程は避ける必要があります。

水系洗浄:
AD260は、代表的な非イオン化水系洗浄工程に適合することが評価、判定されています。

溶剤をベースにした浸し洗浄:
AD260は、溶剤をベースにした浸し洗浄工程に対する評価を行っていません。本製品はハーメチック・シールド型のパッケージではないため、このような洗浄工程にかけると、溶剤 / 汚染による予期せぬ結果を招く可能性があります。

このような特殊な溶剤ベースの洗浄システムに対するAD260の適合性については、工程ベースで評価する必要があります。

アプリケーション

  • PLC / DCSアナログ入出力カード
  • 通信バス絶縁
  • 汎用データ収集装置
  • IGETモーター駆動制御
  • 高速デジタル入出力ポート

特長と利点

  • IsoLogic™回路アーキテクチャ
  • 絶縁テスト電圧:3.5kV rms
  • アイソレーション5回路:入出力の組み合わせは6種類のモデルで対応
  • ロジック信号帯域幅:20MHz(min)、40Mbps(NRZ)
  • 電源トランス内蔵:37V p-p、1.5W(max)
  • CMV電圧耐性:10kV/µs(min)
  • 波形エッジ伝送の対象性:±1ns
  • フィールド、システム側の出力イネーブル / スリーステート機能
  • 動作温度範囲:-25~+85℃
  • UL1950、IEC950、EN60950認定待ち

AD260 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD260: ロジック・アイソレータ、電源用トランス内蔵、高速 (Rev 0, 06/1999) (pdf, 119 kB)  データシート PDF
AD260: High Speed, Logic Isolater with Power Transformer Data Sheet (Rev 0, 09/1998) (pdf, 164 kB)  データシート PDF
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD260 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD260AND-0 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260AND-1 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260AND-2 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 33 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260AND-3 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260AND-4 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260AND-5 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 41.49 $ 29.97 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-0 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-1 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-2 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-3 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-4 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
AD260BND-5 製品状況: 製造中 22 ld PDIP 22 工業用 Tube, 1 $ 53.53 $ 38.66 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる