シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD202:  アイソレーション・アンプ、+15V DC電源直接駆動、低価格、小型

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD202の製品紹介ビデオを視聴する

AD202 / AD204は汎用2ポート・トランス結合アイソレーション・アンプで、直接接続なしで入力信号の計測、処理、送信を実行しなければならない広範なアプリケーションに適しています。いずれのデバイスも業界標準アイソレーション・アンプであり、信号絶縁と電力絶縁の完全な絶縁機能を実現し、シングル・パッケージの小型プラスチックSIPまたはDIP型パッケージで提供しています。AD202とAD204の大きな違いは、AD202が+15V DC電源から直接駆動するのに対して、AD204はAD246クロック・ドライバ(推奨)などからの外部供給クロックで駆動する点です。

AD202 / AD204は、内部のトランス結合を使用して、アイソレーション・アンプの入力段と出力段の間にガルバニック絶縁を提供します。フル機能を装備しているため、外部DC/DCコンバータは必要ありません。このため設計の際に、必要な回路のオーバーヘッドを最小限に抑え、設計とコンポーネントの全コストを低減できます。

AD202 / AD204の設計では、入力段の汎用多目的オペアンプの可用性を含め、フレキシビリティや使い勝手を最大限考慮しています。どちらも、バイポーラ±5V出力範囲、1~100V/Vの調整可能なゲイン範囲、±0.025%(max)の非直線性(Kグレード)、130dBのCMRを提供します。

アプリケーション

  • 多チャンネル・データ収集装置
  • シャント電流測定
  • モーター・コントロール
  • プロセス信号アイソレーション
  • 高電圧計装アンプ

特長と利点

  • 小型:4チャンネル / インチ
  • 高精度:非直線性±0.025%(max)(Kグレード)
  • 高CMR:130dB(ゲイン=100V/V)
  • 高CMVアイソレーション:±2000V pk連続(Kグレード)(信号および電力)
  • 絶縁された電源出力内蔵
  • 多くの機能に設定可能な入力アンプ

AD202 機能ブロック図
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
AD202/AD204: 低価格ミニチュア アイソレーション・アンプ (Rev D, 10/2002) (pdf, 2600 kB)  データシート PDF
AD202/AD204: Low Cost, Miniature Isolation Amplifiers Powered by an Externally Supplied Clock Data Sheet  (Rev D, 10/2002) (pdf, 928 kB)  データシート PDF
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源は、出力信号から絶縁されているのでしょうか。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
複数のAD202をパラレルに接続すると、同じ入力信号でも出力が異なる。 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ガルバニック絶縁(ガルバニック・アイソレーション)について FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD202 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD202JN 製品状況: 製造中 10 ld PDIP (for AD202/204) 10 工業用 Tube, 9 $ 32.19 $ 30.12 N  成分表 PCN 購入
AD202JY 製品状況: 製造中 10 pin SIP (AD202) 10 工業用 Tube, 9 $ 32.19 $ 30.12 N  成分表 PCN 購入
AD202KN 製品状況: 製造中 10 ld PDIP (for AD202/204) 10 工業用 Tube, 9 $ 36.79 $ 33.72 N  成分表 PCN 購入
AD202KY 製品状況: 製造中 10 pin SIP (AD202) 10 工業用 Tube, 9 $ 36.79 $ 33.72 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる