シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AMP02:  計装アンプ、高精度、8ピン

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AMP02は、8ピン・パッケージによる初の高精度計装アンプです。AMP02のゲインは1つの外付け抵抗で設定し、その範囲は1~10,000です。ユニティ・ゲインにゲイン設定抵抗は不要です。AMP02は入力保護ネットワークを備えているため、デバイスを損傷することなく、一方の電源レールを60V超える入力が可能です。

レーザ・トリミングによって、入力オフセット電圧が100μV未満に低減します。出力オフセット電圧は4mV未満で、ゲイン精度は、ゲイン1000で0.5%よりも優れています。PMI独自の薄膜抵抗プロセスにより、ゲイン温度係数を50ppm/℃未満に保ちます。

AMP02は、広範囲のゲインにわたって非常に高い帯域幅を維持するよう設計されています。4V/μs以上のスルーレートにより、高速データ・アクイジション・システムに理想的です。

リファレンス・ピンによって、出力の基準を外部のDCレベルにすることができます。このピンは、必要に応じてオフセットの補正やレベルのシフトに使用できます。8ピンのパッケージでは、センスを内部で出力に接続しています。

最高精度の計装アンプについては、AMP01のデータシートを参照してください。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 低ドリフト:2μV/℃(max)
  • 広いゲイン範囲:1~10,000
  • 高CMRR特性:115dB(min)
  • 広帯域(G=1000):200kHz(typ)
  • ゲイン等価精度:0.5%(max)
  • 1個の抵抗でゲイン設定
  • 過電圧入力保護
  • 低価格

AMP02 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AMP02: High Accuracy 8-Pin Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev E, 01/2003) (pdf, 219 kB)  データシート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Ask The Applications Engineer-10
(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
In-Amp Error Calculator
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
各種計算ツール HTML
In-Amp Common Mode Calculator
These tools calculate the common mode gain for instrumentation amplifiers using gain, differential voltage, and various other input parameters. It calculates both the internal node voltages and the output voltage of the part. It also calculates the resistor needed for a particular gain or the resulting gain using a certain resistor.
各種計算ツール HTML
AMP02 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AMP02 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AMP02EP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 12.85 $ 11.61 N  成分表 PCN 購入
AMP02EPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 11.37 $ 10.28 Y  成分表 PCN 購入
AMP02FP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 8.10 $ 7.31 N  成分表 PCN 購入
AMP02FPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 Tube, 50 $ 7.16 $ 6.47 Y  成分表 PCN 購入
AMP02FS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 7.71 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AMP02FS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.96 N  成分表 PCN 購入
AMP02FSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Tube, 47 $ 6.82 $ 6.16 Y  成分表 PCN 購入
AMP02FSZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 Reel, 1000 - $ 6.16 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる