アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AMP01: Low Noise, Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev D, 12/1999) (pdf, 244 kB) | データシート | |
| AMP01: Military Data Sheet (Rev D, 11/1999) (pdf) | データシート | |
| AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法 (pdf, 222 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits (pdf, 208 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)
(pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier
(pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-282: サンプル・データ・システムの基本 (pdf, 1606 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems (pdf, 2131 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ
(pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems
(pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド (pdf, 347 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers (pdf, 522 kB) | アプリケーション・ノート | |
| 計装アンプの設計ガイド 第3版 | 設計ハンドブック | HTML |
|
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits
(pdf, 13 kB)
(Revised 1/03) Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions |
参考文献 | |
|
Auto-Zero Amplifiers
(doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature. |
技術関連記事 | DOC |
|
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance. (EDN, 9/3/2009) |
技術関連記事 | HTML |
|
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003) |
技術関連記事 | HTML |
| The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers (pdf, 582 kB) | 技術関連記事 | |
| Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return (pdf, 508 kB) | 技術資料 | |
|
PCN#00-406
(pdf, 14 kB)
(4/14/00) Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V. |
航空宇宙関連情報 | |
|
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006) Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. |
航空宇宙関連情報 | |
|
Standard Space Level Products Program
(pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure. |
航空宇宙関連情報 | |
| Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers EffectivelyThe Importance of an Input Ground Return (pdf, 121 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
In-Amp Error Calculator
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design. |
各種計算ツール | HTML |
|
In-Amp Common Mode Calculator
These tools calculate the common mode gain for instrumentation amplifiers using gain, differential voltage, and various other input parameters. It calculates both the internal node voltages and the output voltage of the part. It also calculates the resistor needed for a particular gain or the resulting gain using a certain resistor. |
各種計算ツール | HTML |
| AMP01 SPICE Macro-Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。