シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8557:  センサ用信号アンプ、デジタル・プログラマブル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8557は、ゲインおよび出力オフセットをデジタル設定できるゼロドリフトのセンサ信号アンプです。圧力センサやストレイン・ブリッジの可変出力を規定の出力電圧範囲に簡単かつ正確に変換するように設計されているため、その他の数多くの差動またはシングルエンドのセンサ出力も高精度で増幅できます。AD8557にはアナログ・デバイセズの特許取得済み低ノイズ・オートゼロおよびDigiTrim®技術が採用されており、これによってコンパクトなフットプリントで、柔軟性に優れた高精度の信号処理ソリューションが得られます。

ゲインは、シリアル・データ・インターフェースを介して28~1300という広範囲でデジタル設定できます。ゲイン調整は回路内で完全にシミュレートしてから、信頼性の高いポリヒューズ技術を使って恒久的に設定できます。また、出力オフセット電圧もデジタル設定でき、電源電圧に対してレシオメトリックです。

入力オフセット電圧と入力オフセット電圧ドリフトが非常に低く、DCおよびACのCMRR特性が優れているほか、AD8557の入力ピンにはプルアップ電流源、VCLAMPピンにはプルダウン電流源が備わっています。リファレンス電圧を外付けして出力クランピングを設定できるため、AD8557は低電圧のA/Dコンバータ(ADC)を安全かつ正確に駆動できます。

システムは、同じ電源を基準とするADCと一緒に使用すれば、通常の電源電圧変動の影響を受けなくなります。出力オフセット電圧は、VDDとVSS間の電位差の0.4%を上回る分解能で調整できます。ゲインおよびオフセット調整後のロックアウト・トリムによって、フィールド信頼性が得られます。

AD8557は-40~+125℃の温度範囲で完全に仕様が規定されています。8ピンSOIC_Nおよび4mm×4mmの16ピンLFCSP_VQを採用しており、2.7~5.5Vの単電源電圧で動作します。

アプリケーション

  • 車載センサ
  • 圧力/位置センサ
  • 高精度電流検出
  • 熱電対アンプ
  • 工業用重量計
  • 歪みゲージ
  • 特長と利点

    • 超低オフセット電圧:12μV(max、全温度範囲)
    • 超低入力オフセット電圧ドリフト:65nV/℃(max)
    • 高CMRR:96dB(min)
    • デジタル設定可能なゲインおよび出力オフセット電圧
    • ゲイン範囲:28~1300
    • 単線シリアル・インターフェース
    • 容量性負荷に対する安定性
    • SOIC_NおよびLFCSP_VQパッケージ
    • 2.7~5.5V動作

    AD8557機能ブロック図

    AEC-Q100 Qualified

    A version of this product is AEC-Q100 qualified. View the complete list of Operational Amplifiers and References qualified for Automotive applications.

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8557: デジタル的に設定可能なセンサー信号アンプ (Rev A, 01/2008) (pdf, 1053 kB)  データシート PDF
    AD8557: Digitally Programmable Sensor Signal Amplifier Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 700 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8557 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8557ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 3.29 $ 3.29 Y  成分表 PCN 購入
    AD8557ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入
    AD8557ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 2.23 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8557ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.66 $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入
    AD8557ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入
    AD8557ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.13 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8555 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8555ARZ-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board Digitally Programmable $ 66.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる