シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8270:  ディファレンス・アンプ、高精度2チャンネル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8270は、ゲイン設定抵抗を内蔵した低歪みの2チャンネル・アンプです。このデバイスは外付け部品なしで、ゲイン0.5、1または2の高性能ディファレンス・アンプとして構成することができます。また、 −2~+3のゲイン範囲で40通り以上のシングルエンド構成に設定することができます。

AD8270は、小型の4 mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用した最初のデュアル・ディファレンス・アンプであり、一般に、シングル・ディファレンス・アンプと同じボード面積で済みます。小型パッケージの採用により、チャンネル密度が2倍になり、チャンネルあたりのコストが削減され、しかも性能の低下はありません。

AD8270は単電源と両電源で動作し、各アンプの最大電源電流は2.5 mAで済みます。−40℃~+85℃の工業用温度範囲仕様で、RoHSに準拠しています。

アプリケーション

  • 計装アンプのビルディング・ブロック
  • レベル変換
  • 自動テスト装置
  • 高性能オーディオ
  • Sine/Cosineエンコーダ
  • 特長と利点

    • 外付け抵抗が不要 ディファレンス・アンプ
      ゲイン0.5、1、2 シングルエンド・アンプ
      40通り以上のゲインが可能
      リファレンス電圧を電源の中心に設定
    • 優れたAC仕様
      帯域幅:15 MHz
      スルー・レート: 30 V/µs
    • 高精度なDC性能
      最大ゲイン誤差: 0.08%
      ゲイン・ドリフト: 最大10 ppm/℃
      CMRR: 最小80 dB (G = 2)
    • 小型の4 mm × 4 mm LFCSPに2チャンネル内蔵
    • 電源電流: チャンネルあたり2.5 mA

    AD8270ピン配置と機能ブロック図
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
    AD8270: 高精度2チャンネル差動アンプ (Rev 0, 01/2008) (pdf, 1390 kB)  データシート PDF
    AD8270: Precision, Dual-Channel Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 02/2008) (pdf, 593 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Analog Dialogue Vol.44 No.8 未発表論文から
    オンチップ抵抗器付きデュアル・ディファレンス・アンプによる高精度ADCドライバの実装
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
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
    AD8270 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8270 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8270ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 2.28 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8270ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 2.28 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
    AD8270ACPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.35mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 64 $ 2.28 $ 1.91 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる