シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8250:  iCMOS®計装アンプ、10MHz、20V/µs、ゲイン設定可能(G=1、2、5、10)

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8250製品紹介ビデオあります

AD8250は、GΩ入力インピーダンス、低出力ノイズ、低歪みの特性を持つデジタル・プログラマブル・ゲイン計装アンプ(PGIA)であるため、センサとのインターフェースや高速サンプリング・レートのA/Dコンバータ(ADC)の駆動に最適です。

製品の詳細は製品ビデオ: デジタル・プログラマブル・ゲイン広帯域計装アンプをご覧ください。

このデバイスは、10MHzの広帯域幅、-110dBの低THD、615nsの高速セトリング時間(0.001%)を持っています。オフセット・ドリフトおよびゲイン・ドリフトはG=10でそれぞれ1.7µV/℃および10ppm/℃です。本製品は広い入力同相電圧範囲だけではなく、DCから50kHzまで80dB(G=1)という優れたCMRR(同相ノイズ除去)性能も持っています。高精度のDC性能と高速機能の組み合わせにより、データ・アクイジション向けの最適な選択肢になっています。また、このモノリシック・ソリューションは、設計および製造を簡素化し、内部抵抗と内部アンプとの高い整合性を維持することにより計測性能を向上させます。

AD8250のユーザ・インターフェースはパラレル・ポートから構成されており、ユーザは2種類の方法でゲインを設定することができます(図1の機能ブロック図を参照)。バスを介して送信される2ビット・ワードは、WR入力を使ってラッチできます。また、トランスペアレント・ゲイン・モードを使用して、ゲイン・ポートのロジック・レベルの状態でゲインを決めることもできます。

AD8250は10ピンMSOPパッケージを採用しており、-40~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。本製品は、サイズや集積度が重視されるアプリケーションの優れたソリューションとなります。

アプリケーション

  • データ・アクイジション
  • バイオメディカル分析
  • テストおよび計測
  • 特長と利点

    • 小型パッケージ:10ピンMSOP
    • ゲイン設定可能: 1, 2, 5, 10
    • 広い電源電圧範囲:±5~±15V
    • 優れたDC性能
      高CMRR:最小98dB、G=10
      低ゲイン・ドリフト:最大10ppm/℃
      低オフセット・ドリフト:最大1.7µV/℃、G=10

    優れたAC性能

    • 高速セトリング時間:0.001%までで最大615ns
    • 高スルーレート:最小20V/µs
    • 低歪み:1kHzでTHD=-110dB
    • 周波数全域で高CMRR:50kHzまで最小80dB
    • 低消費電力:4mA

    AD8250機能ブロック図

    日本法人おススメ

    推奨製品

    おススメ製品の特長は?

       優れたパフォーマンス
       高い品質と信頼性
       日本での豊富な採用実績

    おススメ製品のメリット

       サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
       充実した日本語サポート環境
        •  日本語データシート
        •  AD8250に関するFAQ
        •  日本法人による優先的な技術サポート
        •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
        •  製品ビデオ:「デジタル・プログラマブル・ゲイン広帯域計装アンプ」

    AD8250ビデオ 一般的なR-2Rラダーの構造を持ち、基準電源と出力アンプを付加することで、電圧出力が得られます。単調性も保証されていて、アクチュエータや高精度機械制御などにも向いています。


    サンプル請求

    株式会社チップワンストップ
       クイック有償サンプル
    おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8250ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


       無償サンプル
    弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8250: ゲイン設定可能(G=1、2、5、10)な10MHz、のiCM20 V/μs OS®計装アンプ (Rev 0, 01/2007) (pdf, 2556 kB)  データシート PDF
    AD8250: 10 MHz, 20 V/μs, G = 1, 2, 5, 10 iCMOS Programmable Gain Instrumentation Amplifier Data Sheet (Rev C, 05/2013) (pdf, 1207 kB)  データシート PDF
    計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技術関連記事 DOC
    計装アンプの効果的な使い方 技術関連記事 HTML
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技術関連記事 HTML
    Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
    計装アンプの効果的な使い方 技術資料 HTML
    See what 40 years of data acquisition expertise can do for your instrumentation designs. メディア掲載一覧 HTML
    Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Leading Inside Advertorials: A Whole New Value Equation for Industrial Designs  (pdf, 157 kB) メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    出力がデータシートの振幅に足りません FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    アンプの入力にDCカットのためのコンデンサを直列に入れたら、出力が不安定 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8250 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8250ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 5.96 $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD8250ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入
    AD8250ARMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 5.01 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD8250 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8250-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 101.15 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる