シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8235:  計装アンプ、マイクロパワー、40µA、WLCSPパッケージ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8235は、業界で最も小型のパッケージと最小の消費電力を持つ計装アンプです。この製品は、1.5mm×2.2mmのウエハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。AD8235の静止電流は最大で40µAしか流れません。さらに、シャットダウン・モードでの電流は、最大でわずか500nAですので、この製品はバッテリ駆動のポータブル・アプリケーションに対して非常に優れた計装アンプと位置づけられます。

AD8235は1.8Vもの小さな電源電圧で動作することができます。入力段は、通常の設計で起こるクロスオーバー歪を伴わずに、広いレールtoレールの入力電圧を許容します。レールtoレールの出力はA/Dコンバータとのインターフェースを容易に可能とします。

AD8235は、シグナル・コンデショニングに関しての優れた選択肢です。この製品の50pAという小さなバイアス電流と110dB(G=100)という高いCMRR性能は、小型サイズと低電力のわりには、著しい価値を提供します。

仕様は拡張工業温度範囲-40~125℃にわたって規定されています。

アプリケーション

  • 医療機器
  • ローサイド電流の検出
  • ポータブル機器

特長と利点

  • 低消費電力:
    40µA供給電流(max)
    6nAシャットダウン時電流
  • 低入力電流:
    入力バイアス電流:50pA
    入力オフセット電流:25pA
  • 高CMRR:
    110dB CMRR、G=100
  • 省スペース:
    WLCSPパッケージを採用
  • 入力クロス・オーバ歪なし
  • その他
    レールtoレールの入力および出力
    シャットダウン機能
    ゲインは単一抵抗で設定可能(G=5~200)
  • AD8236:AD8235のµSOICパッケージ・バージョン

AD8235機能ブロック図

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8235: 40 μA Micropower Instrumentation Amplifier in WLCSP Package Data Sheet (Rev 0, 09/2009) (pdf, 107 kB)  データシート PDF
AD8235: World's Smallest Micropower Instrumentation Amplifier Videos HTML
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
MS-2178: CareFusion社とアナログ・デバイセズとのディスカッション: EEG アンプ性能の最適化と消費電力の削減  (pdf, 147 kB) 技術関連記事 PDF
Medical Devices Get A Prescription For Wafer-Level Chip-Scale Packaging
You no longer need to go to the hospital for your next medical treatment. Now, you can carry medical devices wherever you go—and that means small size and low-power design requirements.
(Electronic Design, July 23, 2009)
技術関連記事 HTML
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
ヘルスケアIC ソリューション・ブリテン
ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 2
ソリューション・ブリテン HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Low Power Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8235 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8235 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる