製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD624は高精度でローノイズの計装アンプであり、主としてロードセル、ストレンゲージ、圧力トランスデューサなどの低レベルのトランスデューサ用に設計されています。ローノイズ、高ゲイン精度、低ゲイン温度係数、および高直線性を備えているため、AD624は高分解能のデータ・アクイジション・システムでの使用に理想的です。

AD624Cは、0.25μV/℃未満の入力オフセット電圧ドリフト、10μV/℃未満の出力オフセット電圧ドリフト、ユニティ・ゲインで80dBを超えるCMRR(130dB@G=500)、およびG=1で0.001%の最大非直線性を備えています。卓越したDC仕様があるだけでなく、AD624はAC性能にも優れています。25MHzのゲイン帯域幅積、5V/μsのスルーレート、および15μsのセトリング・タイムにより、AD624は高速データ・アクイジション・アプリケーションで使用できます。

AD624では、ゲインを1、100、200、500、および1000にトリミングするために外付け抵抗は不要です。250や333などの追加ゲインは、外付けのジャンパ線により、1%以内の精度でプログラムできます。1つの外付け抵抗を使用することにより、1~10,000の範囲で、ゲインを任意の値に設定することもできます。

特長と利点

  • 低ノイズ:
    0.2μV p-p@0.1Hz~10Hz
  • 低ゲイン温度係数:
    5ppm(max)@ゲイン=1
  • 低非直線性:
    0.001%(max)@ゲイン=1~200
  • 高CMRR:
    130dB(min)@ゲイン=500~1000
  • ピン・プログラマブル・ゲイン:
    1、100、200、500、1000
  • 低入力オフセット電圧:25μV(max)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:
    0.25μV/℃(max)
  • ゲイン帯域幅:25MHz
  • 外部部品不要
  • 補償回路内蔵

AD624 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD624: Military Data Sheet (Rev A, 12/2000) (pdf, 108 kB)  データシート PDF
AD624: Precision Instrumentation Amplifier Data Sheet  (Rev C, 05/2001) (pdf, 387 kB)  データシート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
In-Amp Error Calculator
These tools will help estimate error contributions in your instrumentation amplifier circuit. It uses input parameters such as temperature, gain, voltage input, and source impedance to determine the errors that can contribute to your overall design.
各種計算ツール HTML
AD624 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD624 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD624ADZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 18.81 $ 17.00 Y  成分表 PCN 購入
AD624BDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 27.86 $ 25.18 Y  成分表 PCN 購入
AD624CDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 41.74 $ 37.73 Y  成分表 PCN 購入
AD624SD 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 軍用 Tube, 23 $ 47.66 $ 43.09 N  成分表 PCN 購入
AD624SD/883B 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 軍用 Tube, 23 $ 59.02 $ 53.33 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる