Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD624
新規設計には非推奨計装アンプ、高精度
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$42.27
製品情報
- 低ノイズ:
0.2μV p-p@0.1Hz~10Hz - 低ゲイン温度係数:
5ppm(max)@ゲイン=1 - 低非直線性:
0.001%(max)@ゲイン=1~200 - 高CMRR:
130dB(min)@ゲイン=500~1000 - ピン・プログラマブル・ゲイン:
1、100、200、500、1000 - 低入力オフセット電圧:25μV(max)
- 低入力オフセット電圧ドリフト:
0.25μV/℃(max) - ゲイン帯域幅:25MHz
- 外部部品不要
- 補償回路内蔵
AD624は高精度でローノイズの計装アンプであり、主としてロードセル、ストレンゲージ、圧力トランスデューサなどの低レベルのトランスデューサ用に設計されています。ローノイズ、高ゲイン精度、低ゲイン温度係数、および高直線性を備えているため、AD624は高分解能のデータ・アクイジション・システムでの使用に理想的です。
AD624Cは、0.25μV/℃未満の入力オフセット電圧ドリフト、10μV/℃未満の出力オフセット電圧ドリフト、ユニティ・ゲインで80dBを超えるCMRR(130dB@G=500)、およびG=1で0.001%の最大非直線性を備えています。卓越したDC仕様があるだけでなく、AD624はAC性能にも優れています。25MHzのゲイン帯域幅積、5V/μsのスルーレート、および15μsのセトリング・タイムにより、AD624は高速データ・アクイジション・アプリケーションで使用できます。
AD624では、ゲインを1、100、200、500、および1000にトリミングするために外付け抵抗は不要です。250や333などの追加ゲインは、外付けのジャンパ線により、1%以内の精度でプログラムできます。1つの外付け抵抗を使用することにより、1~10,000の範囲で、ゲインを任意の値に設定することもできます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 4
技術記事 4
テクニカル・ブック 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD624ACHIPS | none available | ||
| AD624ADZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD624BDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD624CDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD624SCHIPS | none available | ||
| AD624SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
| AD624SD/883B | 16-Lead Side Brazed CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| AD624ACHIPS | ||
| AD624ADZ | ||
| AD624BDZ | ||
| AD624CDZ | ||
| AD624SCHIPS | ||
| AD624SD | ||
| AD624SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD624ADZ | ||
| AD624BDZ | ||
| AD624CDZ | ||
| AD624SD | ||
| AD624SD/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD624ADZ | ||
| AD624BDZ | ||
| AD624CDZ | ||
| AD624SD | ||
| AD624SD/883B | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD624SD/883B | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| AD624SD/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
計装アンプ誤差バジェット・カリキュレータ
このカリキュレータは、計装アンプ回路にどれだけ誤差が発生するか予測するために役立ちます。
ツールを開く