シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD526:  プログラマブル・ゲイン・アンプ、ソフトウェア・プログラム

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD526は、1、2、4、8、16のゲインを提供する、シングルエンドでモノリシックのソフトウェア・プログラマブル・ゲイン・アンプ(SPGA)です。アンプ、抵抗ネットワーク、およびTTL互換のラッチ入力を備えたフル機能デバイスです。外付け部品が不要です。

低ゲイン誤差と低い非直線性のため、AD526は、プログラマブル・ゲインが必要な高精度計装機器アプリケーションに理想的です。小信号帯域幅は、ゲイン16で350kHzです。また、DC精度も優れています。FET入力段により50pAの低バイアス電流が実現します。アナログ・デバイセズのレーザ・トリミング技術により、0.5mV(max、Cグレード)の最大入力オフセット電圧と低ゲイン誤差(0.01%、G=1、2、4、Cグレード)を達成します。

AD526は、ラッチ・モードまたはトランスペアレント・モードのいずれでも動作するため、柔軟なシステム設計が可能です。フォース / センス構成により、リモートまたは低インピーダンスの負荷に出力を接続すると、高い精度が保たれます。

AD526には、コマーシャル・グレード(0~+70℃)のJと、3つの工業グレードA、B、C(-40~+85℃)があります。Sグレードは-55~+125℃で仕様規定しています。軍用バージョンもあります。MIL-STD-883B Rev Cに従って調整されています。Jグレードは16ピン・プラスチックDIPで、その他のグレードは16ピンのハーメチック・サイドブレーズ・セラミックDIPで提供しています。

特長と利点

  • 1~16倍のゲインをデジタル的にプログラム可能
  • 2回路カスケード接続によって1~256倍のゲイン調整可能
  • ゲイン誤差
    0.01%(max)、ゲイン=1、2、4(Cグレード)、
    0.02%(max)、ゲイン=8、16(Cグレード)、
    0.5ppm/℃全温度範囲でのドリフト
  • 非直線性:0.005%フルスケール(max)@ゲイン=16(Jグレード)
  • 高速セトリング時間
    10Vの信号変化:
    4.5μsで0.01%以内(ゲイン=16)、
    ゲイン変化:5.6μ以内で0.01%(ゲイン=16)
  • 優れたDC精度
    オフセット電圧:0.5mV(max)(Cグレード)、
    オフセット電圧ドリフト:3μV/℃(max)(Cグレード)
  • TTL互換デジタル入力

AD526 ピン配置図

AD526 ピン配置図
AD526 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD526 Military Data Sheet  (Rev B, 08/1998) (pdf)  データシート PDF
AD526: Software Programmable Gain Amplifier Data Sheet (Rev D, 08/1999) (pdf, 464 kB)  データシート PDF
AN-671: 計装アンプ回路でRFI整流誤差を低減する方法  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-589: ディファレンス・アンプの性能最適化法 (Rev. 0, 08/2002)  (pdf, 728 kB)
このアプリケーション・ノートでは、ディスクリート・ディファレンス・アンプを作成して性能を最適化する幾つかの方法について説明します。ソリューション全体のコスト/性能比がモノリシック計装アンプに匹敵する幾つかのアンプも紹介します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-245: ちょっと変わった設計の問題を解決する計装アンプ  (pdf, 767 kB)
計装アンプはこれまでトランスデューサのコンディショニング用にのみ使用されるデバイスと考えられていましたが、ほかのさまざまなアプリケーションでもその特長を利用することで性能向上が図れます。
アプリケーション・ノート PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
アプリケーション・ノート PDF
AN-244: IC計装アンプのユーザ・ガイド  (pdf, 347 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) アプリケーション・ノート PDF
計装アンプの設計ガイド 第3版 設計ハンドブック HTML
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技術関連記事 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技術関連記事 HTML
Input Filter Prevents Instrumentation-amp RF-Rectification Errors
by Charles Kitchin, Lew Counts, and Moshe Gerstenhaber, Analog Devices, Inc. (EDN, 11/13/2003)
技術関連記事 HTML
The AD8221 - Setting a New Industry Standard for Instrumentation Amplifiers  (pdf, 582 kB) 技術関連記事 PDF
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技術資料 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) メディア掲載一覧 PDF
計装アンプとシャント抵抗を使った電流計測回路の注意点 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
計装アンプの出力電圧範囲の限界 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD526 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD526AD 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 20.35 $ 18.40 N  成分表 PCN 購入
AD526ADZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 17.88 $ 16.16 Y  成分表 PCN 購入
AD526BD 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 24.50 $ 22.14 N  成分表 PCN 購入
AD526BDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 21.53 $ 19.45 Y  成分表 PCN 購入
AD526CDZ 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 工業用 Tube, 23 $ 30.58 $ 27.63 Y  成分表 PCN 購入
AD526JN 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 8.57 $ 7.73 N  成分表 PCN 購入
AD526JNZ 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 商用 Tube, 25 $ 7.57 $ 6.85 Y  成分表 PCN 購入
AD526SD 製品状況: 製造中 16 ld Side-Brazed CerDip 16 軍用 Tube, 23 $ 58.67 $ 57.50 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる