シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8330:  可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~150MHz

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD8330は広帯域可変ゲイン・アンプであり、DC~150MHzに対して差動信号パス、ロー・ノイズ、明確なゲイン、適度の低歪みを必要とするアプリケーションを対象としています。また、入力ピンは、シングルエンド・ソースから駆動することもできます。ピーク差動入力は±2 Vであるため、余裕のあるヘッドルームで1V rmsの通常動作が可能です。出力ピンは、基本的にはレールtoレールでシングルエンドの負荷をドライブできます。差動の出力抵抗値は150Ωです。出力振幅は、VMGAピンに与えられる電圧と直線的な関数となっており、内部のデフォルトは0.5Vでピーク出力は±2Vを提供します。これは、供給電圧によって制限されますが10Vp-pまで引き上げることが出来ます。

この基本的なゲイン関数はデシベル・リニアな関係で、VDBSピンに加えられる電圧によって制御されます。ゲイン範囲は、0V~1.5Vの制御電圧で、0dB~50dBで、ゲインのスロープは30mV/dBとなりますゲインの直線性は標準で±0.1dB以内です。MODEピンのロジック・レベルを変更することで、ゲインは同じ範囲を減衰モードで変化します、この場合、スロープは逆になります。セカンド・ゲイン制御ポートはVMAGピンに提供され、ユーザーは0.03~10のゲイン変化を設定することが出来ます。AD8330の全てのパラメータは、温度と供給電圧に関しては、それほど影響を受けません。

VMAGを使うと、アプリケーションに適した形で、基本の0dB~50dB範囲は20dB高い値(つまり20dB~70dBのように)から少なくとも30dB低い値(つまり-30dB~+20dBのように)のどの値にも再配置させることが出来ます、その結果として、今までに例のないような100dBを超えるようなゲイン範囲を提供します。AD8330の独特の特性、すなわち帯域幅とパルス応答は、基本の50dBのデシベル・リニアな範囲にわたって、しかも振幅のリニア機能を使った場合でも、基本的には全てのゲインで一定となります。ゲイン範囲にわたるHF応答の並外れた安定性は、これらVGAアプリケーション、高い周波数において、高精度なゲインの一致を維持することが必要なアプリケーション、において特定の値となっています。

OFSTピンでの外部コンデンサは、オフセット・リダクション・ループのハイパス・コーナ周波数を設定します、この周波数は5Hzまでの低い値に設定が可能です。このピンをグランドに接続すると、信号経路はDC結合となります。A/Dコンバータのドライブに使う場合、CNTRピンの外部コモンモード制御電圧は、グランドまたはVSのどちらか一方の0.5V以内にドライブされることができ、広範囲な要求に適応します。ディフォルトでは、2つの出力は電源電圧の中間電圧、VS/2、になっています。その他の機能として、2レベルのパワー・ダウン(完全オフと引きこもりモード)のような機能、さらにこの特別な汎用性のあるVGAを特定の値に拡張することなどがあります。

AD8330は16ピンLFCSPと16ピンQSOPパッケージを採用しており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • A/Dコンバータの前段での信号処理
  • 75Ωケーブルの駆動校正
  • AGCアンプ

特長と利点

  • F完全差動信号経路とシングルエンド信号にも対応
  • 入力:0.3mV~1Vrms、レールtoレール出力
  • 差動RIN=1kΩ:ROUT(各出力)=75Ω
  • 自動オフセット補正機能(オプション)
  • デシベル・リニアおよび振幅リニアなゲイン・モード:0dB~50dB、0V < VDBS <1.5V(30mV/dB)
  • 反転ゲイン・モード:50dB~0dB@-30mV/dB
  • ×0.03~×10のノーマル・ゲイン、15mV< VMAG < 5V
  • 一定の帯域幅:全てのゲインで150MHz
  • 低ノイズ:5nV/√Hz(typ)@最大ゲイン
  • 低歪み:-62dBc(typ)以下
  • 低消費電力:20mA@VS=2.7V~6V
  • 省スペースの3mm×3mmLFCSPを採用

AD8330 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
AD8330: DC~150MHzの低価格可変ゲイン・アンプ (Rev D, 01/2008) (pdf, 1429 kB)  データシート PDF
AD8330: Low Cost DC-150 MHz Variable Gain Amplifier Data Sheet (Rev G, 05/2014) (pdf, 1461 kB)  データシート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
UG-130: Differential Amplifier Evaluation Board for 8-lead SOIC and MSOP Packages  (pdf, 493 kB) ユーザー・ガイド PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
ADT7301: Accurate, SPI-Compatible Temperature Sensor in SOT Package  (htm)
(analogZone September 1, 2003)
関連記事 HTM
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8330(可変ゲインアンプ)の計算ツール
入力電圧と抵抗に基づいてAD8330のゲインと出力電圧を計算します。Vin、Vmag、電源電圧が制限内で有効な場合、理想ゲイン対VDBS、および出力対入力のグラフを作成します。
各種計算ツール HTML
AD8330 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8330 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8330ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 6.10 $ 6.10 Y  成分表 PCN 購入
AD8330ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 5.30 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8330ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 5.30 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8330ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 5.30 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8330ARQZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 $ 5.30 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
AD8330ARQZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 $ 5.30 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8330 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8330-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.61 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる