OBSOLETE PRODUCT — AD8321:  高性能ライン・ドライバ、54dBのデジタル制御可変ゲイン

AD8321は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS(アップストリーム)規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。7ビットのシリアル・ワードにより、53dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8321-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

置き替え製品

製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。



仕様

Bandwidth -3dB (typ) 120MHz
Isupply (max) 90mA
Distortion (2nd) (dBc) +-51dBc
Distortion (3rd) (dBc) +-51dBc
Package 20-Lead SOIC
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる