シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1192:  クリアー・ピンよび警告出力(ALERTB)を備えたデジタル・パワー・モニタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1192は電流検出アンプを内蔵しており、オンチップの12ビットADコンバータ(ADC)とI2Cインターフェースを介してデジタルの電流値と電圧値を提供します。 内蔵電流検出アンプは、電源電圧VCCピンとSENSEピン間の電源経路に接続された検出抵抗の電圧をセンシングします。

12ビットADCは、センス抵抗を通過する電流を測定すると同時にVCCピンに加えられる電源電圧も測定します。

業界標準のI2C インターフェースにより、コントローラ側でADCからの電流および電圧データを読出しできます。I2C コマンドを書き込むか、CONVピン(複数のADM1175デバイスの同期化に有用)を使用して、測定を開始できます。ADCを連続的に動作させて、必要時に常に最新の変換データを読み出すことも可能です。ADRピンを接続する方法により、最大4個の独自I2C アドレスを設定できます。

更にSETVピンが備わっています。このピンに印加された電圧は、内部で電流検出アンプの出力電圧と比較されます。もし電流検出アンプの出力がSETV電圧を超えた場合SETVコンパレータの出力がアサートされます。この動作はALERT部で検出されます。このALERT部は外付けTIMERコンデンサを一定の電流で充電します。このタイミング周期か完了するとALERT出力が有効な状態になります。

このALERTB出力は、マイクロコントローラやFPGAの過電流状態の警告フラグとして用いることができます。複数個のADM1192のALERT出力をお互いに接続して、組み合わせた警告として使用することが可能です。

ALERT出力によって基本的なPチャンネルFETのホット・スワップ回路を実施することが可能となります。TIMERコンデンサの値は、ホット・スワップ後に発生する突入電流の期間より充分長い充電時間と成るように設定される必要があります。

ADM1192は、10ピンMSOPパッケージです。

アプリケーション

  • パワー・モニタリング/パワー管理
  • CO(セントラル・オフィス)機器
  • 電話、データ通信用機器
  • PC/サーバー
  • 特長と利点

    • 3.15~26Vのパワーに対応
    • 高精度電流検出アンプ
    • 高精度電圧入力
    • 電圧および電流読出し用の12ビットADC
    • ALERT出力による最大26VまでのPチャンネルFETのホット・スワップ
    • 過電流アラートのスレッショールドを設定するためのSETV入力ピン
    • 設定可能な過電流フィルターのTIMERピン
    • CLRB出力ピン
    • I2C® 高速モード準拠のインターフェース(400kHz)
    • 10ピンMSOPパッケージ

    ADM1192機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM1192: クリア・ピンおよびALERT出力付きのデジタル・パワー・モニタ (Rev A, 04/2007) (pdf, 1246 kB)  データシート PDF
    ADM1192: Digital Power Monitor with Clear Pin and ALERT Output Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 409 kB)  データシート PDF
    ADM1191 / ADM1192 Evaluation Board  (pdf, 1443 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    評価用ソフトウェア HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    評価用ソフトウェア HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM1192 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADM1192 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM1192EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -
    USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる