シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1191:  ADM1191: 変換ピンおよび過電流警告(ALERTB)を備えたデジタル・パワー・モニタ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1191は電流検出アンプを内蔵しており、オンチップの12ビットADコンバータ(ADC)とI2Cインターフェースを介してデジタルの電流値と電圧値を提供します。内蔵電流検出アンプは、電源電圧VCCピンとSENSEピン間の電源経路に接続された検出抵抗の電圧をセンシングします。

12ビットADCは、センス抵抗を通過する電流を測定すると同時にVCCピンに加えられる電源電圧も測定します。

業界標準のI2C インターフェースにより、コントローラ側でADCからの電流および電圧データを読出しできます。I2C コマンドを書き込むか、CONVピン(複数のADM1191デバイスの同期化に有用)を使用して、測定を開始できます。ADCを連続的に動作させて、必要時に常に最新の変換データを読み出すことも可能です。A0ピンとA1ピンを接続する方法により、最大16個の独自I2C アドレスを設定できます。

またSETVピンが用意されています。このピンに印加される電圧は、電流検出アンプ上の出力電圧と内部で比較されます。SETVコンパレータの出力は、電流検出アンプの出力がSETV電圧を超えた時に有効となります。このイベントが起こった時、ALERTB出力がアサートされます。

ALERTB出力は、過電流状態のマイクロコントローラまたはフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)を警告するためのフラッグとして使うことができます。複数個のADM1191デバイスのALERTB出力は、お互いに繋ぎ合わすことができ、組み合わせたアラートとして使えます。

ADM1191は、10ピンMSOPパッケージです。

アプリケーション

  • パワー・モニタリング/パワー管理
  • CO(セントラル・オフィス)機器
  • 電話、データ通信用機器
  • PC/サーバー
  • 特長と利点

    • 3.15~26Vのパワーに対応
    • 高精度電流検出アンプ
    • 高精度電圧入力
    • 電圧および電流読出し用の12ビットADC
    • ADC読み出しのためのコンバートピン(CONV)
    • 過電流アラートのスレショールド設計用のSETV入力
    • 過電流割り込みのためのALERTB出力
    • I2C® 高速モード準拠のインターフェース(400kHz)
    • 同一バスに16デバイスをサポートする2つのアドレスピン
    • 10ピンMSOPパッケージ

    ADM1191 機能ブロック図
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
    ADM1191: Digital Power Monitor with Convert Pin and ALERTB Output Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 397 kB)  データシート PDF
    UG-404: USB-SDP-CABLEZ Serial Interface Board  (pdf, 536 kB)
    The USB-SDP-CABLEZ is primarily used to communicate with certain Analog Devices evaluation boards.
    ユーザー・ガイド PDF
    ADM1191 / ADM1192 Evaluation Board  (pdf, 1443 kB) 評価用キット・マニュアル PDF
    Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    評価用ソフトウェア HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    評価用ソフトウェア HTML
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
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADM1191 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADM1191EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -
    USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる