シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8321:  高性能ライン・ドライバ、54dBのデジタル制御可変ゲイン

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8321は、低価格のデジタル制御可変ゲイン・アンプであり、ケーブル・モデムなど、MCNS(アップストリーム)規格に準拠して設計された同軸ライン駆動のアプリケーションに最適です。7ビットのシリアル・ワードにより、53dBのレンジにわたって目標の出力ゲインを設定することができ、0.75dB/LSBでゲインを変化させることができます。

この製品には評価用ボードがあります。製品番号AD8321-EVALでご注文ください。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • ゲイン応答(dB)が53dBを超える範囲でリニア
    出力インピーダンスを75Ω一定に維持
     パワーアップ状態とパワーダウン状態
     ライン変成器が不要
  • 低歪み駆動:75Ω負荷で11dBmを超える信号を駆動
     42MHzで-53dBcのSFDR
  • 非常に低い出力ノイズレベル
  • 帯域幅:235MHz(最小ゲイン)
  • 9Vの単電源動作
  • パワーダウン機能
  • SPIインターフェースをサポート
  • 低価格

AD8321 機能ブロック図
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
AD8321: 差動アンプ、プログラマブル・ゲイン、CATV用 (Rev 0, 08/1999) (pdf, 337 kB)  データシート PDF
AD8321: Gain Programmable CATV Line Driver Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 716 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる