シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD636:  RMS-DC変換、低レベル入力対応

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD636は、低レベル信号で真のRMS-DC変換を実行する低電力モノリシックICです。コストが高いハイブリッド式またはモジュール式のユニットと同等もしくはそれ以上の性能を提供します。AD636は、0~200mV rmsの信号レンジで仕様が規定されています。最大6のクレスト・ファクタに0.5%未満の追加誤差で対応できるため、複雑な入力波形を正確に測定できます。

低消費電流要件(標準で800μA)により、AD636はバッテリ駆動の携帯型計測器器で使用できます。電源電圧範囲が広く、±2.5~±16.5Vまたは+5~+24Vの単電源が可能です。入出力端子は完全に保護されています。入力信号が電源電圧を超えても、デバイスを損傷することはありません(電源電圧がなくても入力信号を受け付けることができます)。また、出力バッファ・アンプが短絡に対して保護されています。

AD636には補助dB出力が含まれています。RMS出力の対数に相当する内部回路ポイントからこの信号を取ります。外部からの供給電流で0dBの基準レベルを設定し、0dBm(774.6mV)~-20dBm(77.46mV)の範囲の任意の入力レベルに対応するようにユーザが選択できます。周波数応答の範囲は、1.2MHz(0dBmレベル時)~10kHz以上(-50dBm時)です。

AD636は使いやすい設計になっています。工場でウェハー・レベルのトリミングが行われ、優れた入出力オフセット、正 / 負波形の対称性(DC反転誤差)、200mV rmsのフルスケール精度を実現します。絶対定格精度を得るのに外部トリミングは必要ありません。

AD636には2つの精度グレードがあります。読取り誤差の合計は、AD636Jが±0.5mV±0.06%、AD636Kが±0.2mV±0.3%以内の精度です。どちらのバージョンも0~+70℃の温度範囲で仕様が規定されており、ハーメチック・シールドの14ピンDIPまたは10ピンのTO-100メタル・キャン・タイプのいずれかで提供しています。チップもあります。

特長と利点

  • レーザ・トリムされた高精度
    0.5%(max)誤差(AD636K)
    1.0%(max)誤差(AD636J)
  • 広い応答特性
    AC信号のRMS値をDC信号に計算、
    1MHz、-3dB帯域:VRMS>100mV、
    クレスト・ファクタ6で誤差0.5%
  • 真のRMS / DC変換
  • 200mVフルスケール
  • 50dBレンジでデシベル出力
  • 低消費:800μA無負荷時電流
  • 単電源または両電源動作
  • 低価格

AD636 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD636: Low Level, True RMS-to-DC Converter Data Sheet (Rev E, 05/2013) (pdf, 463 kB)  データシート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-268: 測定を容易にするRMS/DCコンバータ  (pdf, 1192 kB)
RMS/DCコンバータは、どんな波形の信号でも真のRMS値を出力します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-268: RMS-to-DC Converters Ease Measurement Tasks  (pdf, 638 kB)
RMS-to-DC Converters compute the true RMS value of a signal without regard to waveform shape.
アプリケーション・ノート PDF
RMS-to-DC Application Guide Second Edition 設計ハンドブック HTML
Introduction to Analog RMS-to-DC Technology: Converters and Applications オンライン・トレーニング HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD636P SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD636 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD636JDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 19.67 $ 17.71 Y  成分表 PCN 購入
AD636JH 製品状況: 製造中 10 ld TO_100 10 商用 Tube, 100 $ 12.70 $ 11.38 N  成分表 PCN 購入
AD636JHZ 製品状況: 製造中 10 ld TO_100 10 商用 Tube, 100 $ 11.50 $ 10.28 Y  成分表 PCN 購入
AD636KDZ 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 29.44 $ 29.44 Y  成分表 PCN 購入
AD636KH 製品状況: 製造中 10 ld TO_100 10 商用 Tube, 100 $ 19.58 $ 19.58 N  成分表 PCN 購入
AD636KHZ 製品状況: 製造中 10 ld TO_100 10 商用 Tube, 100 $ 17.20 $ 17.20 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる