シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2891:  リミット・アンプ、3.2Gbps、3.3V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN2891は、SONET、ギガビット・イーサーネット(GbE)や光ファイバ・チャンネル光レシーバのアプリケーションに最適化された高ゲイン、3.2Gb/sのリミット・アンプで、最大2.0Vp-pの差動入力レベルを受け入れ、3mVp-pの差動入力感度を実現します。 ADN2891は、量子化および信号損失(LOS)検出のレシーバ機能を実行します。 また、ADN2891はLX4トランシーバをサポートする、最大3.2Gb/sまで動作します。 レシーバの入力範囲全域で1dBを上回る精度で、フォトダイオード電流の直接計測結果に基づいた平均受信電力を測定します。そのためSFF-8472準拠の光トランシーバで平均受信電力検出回路を外付けする必要がありません。3.3Vの単電源で動作する低消費電力のADN2891リミット・アンプは、3mm×3mmの省スペース16ピン・リードフレーム・チップスケール・パッケージ(LFCSP)で提供しています。

特長と利点

  • SFPリファレンス・デザインを提供
  • 入力感度:3mVp-p
  • 80psの立上がり/立下がり時間
  • CML出力:差動700mVp-p
  • プログラマブルLOS検出器:3~45mV
  • 受信信号強度インジケータ(RSSI):
    SFF-8472準拠の平均電力測定
  • 単電源動作:3.3V
  • 低消費電力:145mW
  • 3mm×3mmの省スペース16ピンLFCSPパッケージ
  • 拡張温度範囲:-40~+95℃

Functional Block Diagram for ADN2891

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN2891: 3.3 V 3.2 Gbps, Limiting Amplifier Data Sheet  (Rev A, 07/2005) (pdf, 605 kB)  データシート PDF
Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
関連記事 HTML
4X Fibre Channel Chipset and Reference Design メディア掲載一覧 HTML
SFPチップセットと参考デザインにより4.25Gbpsトランシーバを簡素化 メディア掲載一覧 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN2891 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN2891ACPZ-500RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
ADN2891ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
ADN2891ACPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.05 Y  成分表 PCN 購入
ADN2891ACPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 50 - $ 4.05 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADN2891 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADN2891EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 354.20 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる