シグナル・チェーンデザイナーに追加する

CMP04:  コンパレータ、クワッド、低消費電力、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中

CMP04は、4つの独立した高精度コンパレータで構成されています。単電源設計での、超低オフセット電圧、低出力飽和電圧、高ゲインなどを性能の特徴としています。入力電圧範囲には、単電源動作時のグラウンド、および両電源の際のV-が含まれています。2mAの低消費電流(電源電圧に依存しない)であるため、消費電力を最小限に抑える必要のある高精度のアプリケーションに最適なコンパレータです。オープン・コレクタのTTL出力により、ロジック・インターフェースで最大限の柔軟性を実現します。

特長と利点

  • 高ゲイン:200V/mV typ
  • 単一またはデュアル電源動作
  • グラウンドを含む入力電圧レンジ
  • 低消費電力(1.5mV / コンパレータ)
  • 低い入力バイアス電流:100nA max
  • 低い入力オフセット電圧:10nA max
  • 低いオフセット電圧:1mV max
  • 低い出力飽和電圧:250mV@4mA
  • TTL、DTL、ECL、MOS、CMOSとコンパチブルなロジック出力
  • LM139 / 239 / 339コンパレータと直接置き換えが可能

CMP04 ピン配置図

CMP04 ピン配置図
CMP04 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
CMP04: Quad Low Power, Precision Comparator Data Sheet  (Rev D, 03/2003) (pdf, 275 kB)  データシート PDF
AN-352: 高速コンパレータを適正に使用することによって得られる多くの有用な回路機能  (pdf, 613 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly  (pdf, 283 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator  (pdf, 200 kB) アプリケーション・ノート PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

CMP04 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
CMP04FS 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Tube, 56 $ 6.96 $ 6.86 N  成分表 PCN 購入
CMP04FS-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN 購入
CMP04FSZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Tube, 56 $ 6.02 $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入
CMP04FSZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる