シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM12914:  電圧監視IC、クワッド、正電圧/負電圧、±0.8%精度、UV(超低電圧)/OV(超過電圧)

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM12914はクワッドの電圧監視ICで、広範なアプリケーションでの複数の電圧をモニタリングすることに適しています。各モニタされる電圧は2つの専用入力ピン、VHxとVLx、を備えており、各電圧において超過電圧(OV)と超低電圧(UV)の両方を、±0.8%の高精度のスレショールドで、監視することができます。通常アクティブ・ローの超低電圧(UV)と超過電圧(OV)ピンは、モニタされる電圧レールのどちらかに割り当てられます。

ADM12914は1Vのバッファされたリファレンス出力、REF、を備えており、負電圧をモニタする際のオフセットとして動作します。3ステートのSELピンは、3番目と4番目の入力の極性を決定、つまり、プラス側電圧あるいはマイナス側電圧をモニタするのかを構成します。

この製品は内部シャント・レギュレータも備えているため、より高い電圧システムで使用することも可能となっています。この機能は、VCCピンに流れ込む電流が10mAを超えないよう制限するために、メイン・サプライ電圧とVCCピン間に1本の抵抗を必要とします。ADM12914は、電源ラインが絶対最大レートを超える場合、VCCを制限するために内部シャント・レギュレータを使います。

ADM12914には2つのモデルがあります。ADM12914-1はラッチした超過電圧出力を提供し、この出力はLATCHピンのトグルによってクリアされます。ADM12914-2はディセーブル・ピンを備えていて、OVUV出力信号の両方を無効にすることができます。

ADM12914は16ピンのQSOPパッケージを採用しています。このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+125℃にわたって仕様規定されています。


アプリケーション
  • サーバ電源のモニタ
  • FPGA/DSPコアとI/O電源のモニタ
  • 通信装置
  • 医療機器

特長と利点

  • クワッド、UV(アンダー・ボルテージ)/OV(オーバー・ボルテージ)、正側/負側電圧監視
  • 最大2つの負電圧を監視
  • 校正可能なUVとOV入力スレショールド
  • 拡張温度範囲全体にわたって業界トップのスレショールド精度: ±0.8%
  • 1 Vのバッファされたリファレンス出力
  • オープン・ドレインUVOVリセット出力
  • ディセーブル・オプションでの校正可能なリセット・タイムアウト
  • 1 VのVCCまで低い出力を保証

ADM12914機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM12914: ±0.8% Accurate Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Supervisor Data Sheet (Rev B, 02/2010) (pdf, 415 kB)  データシート PDF
ADM12914: ±0.8% Accurate Quad UV/OV Positive/Negative Voltage Supervisor Data Sheet (Rev C, 06/2010) (pdf, 415 kB)  データシート PDF
UG-174: Evaluation Board User Guide for ADM2914 and ADM12914  (pdf, 345 kB) ユーザー・ガイド PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM12914 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM12914-1ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 2.89 $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM12914-1ARQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入
ADM12914-2ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 2.89 $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM12914-2ARQZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM2914/ADM12914 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM2914EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる