シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP671:  可変UV(アンダー電圧)/OV(オーバ電圧)モニター、低消費、400mV/0.275%リファレンス内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADCMP671電圧モニタは、2つの低消費、高精度コンパレータとリファレンス回路で構成されています。この製品は、1.7V~5.5Vの電源電圧で動作し、僅か8.55μA(max)しか電流が流れないため、低パワー・システムのモニタリングや携帯アプリケーションに適しています。この製品は、電圧のアンダー電圧(過小電圧)とオーバ電圧(過大電圧)を監視しレポートするように設計されています。低い入力バイアス電流のコンパレータと電圧リファレンスを備えているため、抵抗器でUVとOVのスレショールドを400mVまで下げて設定することができます。ADCMP671は2つのオープン・ドレイン出力を備えています。PWRGD出力は、電源電圧がUVとOVのウインドウ内であることを表示し、OV出力は電圧が過電圧であることを表示します。この出力の組み合わによって、ユーザは、N+1個のプロセッサの入力/出力(I/O)を使うだけで、N個の電圧のウインドウ・モニタが可能になります。各出力は、全温度範囲にわたって、5mAを超える電流シンクが保障されています。

ADCMP671は6ピンTSOTPパッケージを採用しています。このデバイスは、-40°C~+125°Cの温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 電源電圧モニター
  • リチウム・イオンの監視
  • ポータブル・アプリケーション
  • 携帯型計測器

特長と利点

  • 最小のプロセッサI/Oを持つウインドウ・モニタリング
  • N+1個のプロセッサI/Oを使うだけで、N個の電圧を個別にモニタリング可能
  • スレショールド電圧:400mV(±0.275%)@VDD=3.3 V, 25°C
  • 電源電圧範囲:1.7 V~5.5 V
  • 低静止時電流:8.55μA (max)
  • 入力範囲はグランドを含む
  • 内部ヒステリシス:9.2 mV(typ)
  • 低入力バイアス電流(コンパレータ入力):±2.5nA(max)
  • オープン・ドレイン出力
  • パワー・グッド表示出力
  • 過大電圧表示出力
  • 小型プロファイル(1mm):6ピン、TSOPパッケージで供給

ADCMP671 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP671 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる