シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP607:  コンパレータ、レールtoレール、超高速、2.5~5.5V、単電源、CML、12ピンLSCFPパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP606/ADCMP607は、アナログ・デバイセズが独自に開発したXFCB2プロセスで製造された超高速コンパレータです。きわめて汎用性が高く、しかも使いやすい製品です。VEE-0.5VからVCCI+0.2Vまでの入力範囲、低ノイズのCML互換出力ドライバ、調整可能なヒステリシス/シャットダウン入力付きのTTL/CMOS互換ラッチ入力を備えています。

このデバイスは2.5ps RMSのランダム・ジッタ(RJ)で1.25nsの伝播遅延特性を提供します。オーバードライブおよびスルーレート分散時間は、50ps以下(typ)です。 柔軟性の高い電源方式により、各デバイスは正の+2.5V単電源および-0.5~+3Vの入力信号範囲から最大+5.5Vの正電源および-0.5~+6Vの入力信号範囲までの動作が可能です。ADCMP607は入力電源と出力電源が分離され、しかも電源シーケンシングに関する制約がないため、広い入力信号範囲を設定できると同時に、個別の出力レベル制御が可能になり、消費電力を節減できます。

CML互換の出力段は、優れた性能を維持するために完全に逆マッチングされています。コンパレータ入力段は大きい入力オーバードライブに対して確実に保護され、出力は入力信号が有効範囲を超えても位相の反転を起こしません。独自の単一ピン制御オプションを利用する高速ラッチおよびプログラマブル・ヒステリシス機能も用意されています。

ADCMP606は6ピンSC70パッケージ、ADCMP607は12ピンLFCSPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 高速計測器
  • クロックおよびデータ信号の復帰ation
  • ロジックのレベル・シフトおよび変換tion
  • パルス分光
  • 高速ライン・レシーバ
  • スレッショールド検出ion
  • ピークおよびゼロクロス検出器
  • 高速トリガ回路
  • パルス幅変調
  • 電流/電圧制御発振器
  • ATE(自動試験装置)
  • 特長と利点

    • VCCI=2.5~5.5Vの感度を備えたレールtoレール動作
    • 入力同相電圧:-0.2V~VCCI+0.2V
    • CML互換の出力段
    • 伝播遅延:1.25ns
    • 消費電力:50mW(@2.5V)ply
    • シャットダウン・ピン
    • 独自の単一ピン制御オプションを利用する高速ラッチおよびプログラマブル・ヒステリシス機能(ADCMP607 only)
    • 電源電圧変動除去比:>60dB
    • 動作温度範囲:-40~+125℃

    Functional Block Diagram for ADCMP607

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADCMP606/ADCMP607: 2.5 V~5.5 V単電源の非常に高速なレールtoレールCMLコンパレータ (Rev A, 08/2007) (pdf, 683 kB)  データシート PDF
    ADCMP606/ADCMP607: Rail-to-Rail, Very Fast, 2.5 V to 5.5 V, Single-Supply CML Comparators Data Sheet (Rev A, 08/2007) (pdf, 366 kB)  データシート PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
    クロック&タイミング メディア掲載一覧 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADCMP607 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADCMP607BCPZ-R2 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 250 - $ 2.81 Y  成分表 PCN 購入
    ADCMP607BCPZ-R7 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Reel, 1500 - $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADCMP607BCPZ-WP 製品状況: 製造中 12 ld LFCSP (3x3mm) 12 工業用 Tray, 50 $ 3.13 $ 2.45 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADCMP607 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADCMP607BCPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる