シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADCMP573:  超高速3.3 V単電源コンパレータ、縮小振幅PECL (RSPECL)出力ドライバ付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADCMP572とADCMP573は、アナログ・デバイセズ独自のXFCB3シリコン・ゲルマニウム(SiGe)バイポーラ・プロセスで製造された超高速コンパレータです。ADCMP572はCML出力ドライバとラッチ入力を、ADCMP573は縮小振幅PECL (RSPECL)出力ドライバとラッチ入力を、それぞれ内蔵しています。

両デバイスは、200 fs rmsのランダム・ジッタ(RJ)を持つ10 Gbpsの動作に対して、150 psの伝搬遅延と80 psの最小パルス幅を提供します。オーバードライブとスルーレートのバラツキは、15 ps (typ)以下です。

両デバイスは柔軟な電源方式を採用しているため、3.3 Vの正単電源動作、−0.2 V~+1.2 Vの入力信号範囲またはこの範囲を広げて−0.2 V~+3.2 Vの入力信号範囲にする入力/出力分割電源、独立な出力レベル範囲が可能です。両入力は50 Ω終端抵抗を内蔵し、高インピーダンス入力を必要とするアプリケーションに対して各ピンを個別にオープンのままにするオプション機能も持っています。

CML出力ステージは、3.3 V~5.2 Vへ終端された50 Ω伝送線を直接400 mV駆動するようにデザインされています。RSPECL出力ステージは、VCCO − 2 Vへ終端された50 Ω伝送線を400 mV駆動するようにデザインされており、一般的な複数のPECLロジック・ファミリーと互換性を持っています。コンパレータ入力ステージでは、大きな入力オーバードライブに対して強力な保護機能を提供し、有効な入力信号レンジを超えても出力は位相反転しません。高速ラッチとプログラマブルなヒステリシス機能も内蔵しています。

ADCMP572とADCMP573は16ピンLFCSPパッケージを採用し、−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲でキャラクタライズされています。

特長と利点

  • 3.3 V/5.2 Vの単電源動作
  • 伝搬遅延: 150 ps
  • オーバードライブとスルーレート・バラツキ: 15 ps
  • 等価入力立上がり時間帯域幅: 8 GHz
  • 最小パルス幅: 80 ps
  • 立上がり/立下がり時間: 35 ps (Typ)
  • ディタミ二スティク・ジッタ(DJ): 10 ps
  • ランダム・ジッタ(RJ): 200 fs
  • 両入力ピンに終端を内蔵
  • 出力位相反転がない強固な入力
  • 抵抗設定可能なヒステリシス
  • 差動ラッチ制御
  • 拡張工業用温度範囲: -40°C~+125°C

ADCMP573 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADCMP572/ADCMP573: Ultrafast 3.3 V/5 V Single-Supply SiGe Comparators Data Sheet  (Rev A, 04/2009) (pdf, 522 kB)  データシート PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 製品一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
高速コンパレータの動作が不安定です。考えられる原因は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADCMP573 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADCMP573BCPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 10.49 $ 10.49 Y  成分表 PCN 購入
ADCMP573BCPZ-RL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 10.49 $ 7.08 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADCMP573BCPZ-WP 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工業用 Tray, 50 $ 10.49 $ 7.08 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADCMP573 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADCMP573BCPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる