アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8561: コンパレータ、単電源、超高速、7ns (Rev 0, 04/1999) (pdf, 72 kB) | データシート | |
| AD8561: Ultrafast 7 ns Single Supply Comparator Data Sheet (Rev A, 05/2013) (pdf, 105 kB) | データシート | |
| AN-352: 高速コンパレータを適正に使用することによって得られる多くの有用な回路機能 (pdf, 613 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly (pdf, 283 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator (pdf, 200 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
Curing Comparator Instability with Hysteresis
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 7, November-December, 2000) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Comparators Product Brochure 2007 (pdf, 4991 kB) | 製品一覧 | |
|
PCN#00-406
(pdf, 14 kB)
(4/14/00) Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V. |
航空宇宙関連情報 | |
|
Aerospace Dice
(pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006) Many Analog Devices products can be purchased as Class K die. |
航空宇宙関連情報 | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの自己消費電流は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8561 SPICE Macro-Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。