シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD834:  アナログ乗算器、500MHz、4象限

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD834 製品紹介ビデオあります

AD834は、レーザ・トリミングされたモノリシックの4象限アナログ乗算器です。高周波アプリケーションでの使用を対象にしており、トランスコンダクタンス帯域幅(RL=50Ω)は、どちらの差動電圧入力も500MHz以上です。乗算器モードでのフルスケールの合計誤差は標準で0.5%ですが、アプリケーションのモードと外付けの回路に依存します。性能は、熱や電源電圧の変化の影響を比較的受けにくくなっています。これは、バンドギャップ基準ジェネレータに基づく安定したバイアスの使用やその他の設計上の特長によるものです。

AD834はフル帯域幅の能力を保つために高速バイポーラ・プロセスを使用しています。出力は電流の差動ペアとしてオープン・コレクタ端に現れます。シングルエンドのグラウンド基準電圧出力を提供するため、何らかの形で外部電流を電圧に変換する必要があります。このために、広帯域トランス、バラン、あるいはオペアンプなどのアクティブ回路を使用できます。一部のアプリケーション(電力測定など)では、後段の信号処理なしで広帯域幅が得られます。

伝達関数は、X=Y=±1Vのとき、差動出力が±4mAになるように正確にトリミングされています。この絶対的なキャリブレーションにより、負荷回路の精度とは関係なく、2つ以上のAD834の出力をまったく等しい重みで合計できます。

AD834Jは0~+70℃の商用温度範囲で利用できるように仕様規定しており、8ピン・プラスチックDIPパッケージと8ピン・プラスチックSOICパッケージで提供しています。AD834Aはサーディップで提供しており、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。AD834SQ/883Bは8ピンのCERDIPで供給され軍用温度範囲-55~+125℃にわたる動作が可能です。 AD834に関する2本のアプリケーション・ノート( AN-212(英語pdf)とAN-216(英語pdf))がウエブから入手可能です。さらに詳細なアプリケーション回路に関してはAD811のデータシートも参照してください。

特長と利点

  • DC~500MHz動作
  • 差動±1Vフルスケール入力電圧
  • 低歪み(0dBm入力で0.05%以下または同等)
  • 差動±4mAフルスケール出力電流
  • 供給電圧:±4~±9V
  • 低消費:280mW(typ)@VS=±5V

AD834 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD834に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「500MHzの帯域を持つアナログ乗算器」

AD834 アナログ信号をデジタル化せずにリアルタイムで計算するため、信号のミキシング、RMS値の計算、アナロ­グ制御のVGAやオートゲイン・アンプ、周波数ダブラー、可変フィルターなど多くのアプリケーションが考えられます。

この製品のここがおススメ
4象限で乗算演算処理が可能なアナログ乗算器です。500MHzという広い帯域幅を持っています。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD834ARZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD834: 500 MHz 4象限乗算器 (Rev E, 05/2009) (pdf, 1547 kB)  データシート PDF
AD834: 500 MHz Four-Quadrant Multiplier Data Sheet (Rev F, 06/2012) (pdf, 501 kB)  データシート PDF
AN-216: Video VCAs and Keyers Using the AD834 and AD811  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-212: DC~500MHzのアプリケーションでのAD834の使用:RMSからDCへの変換、電圧制御アンプ、およびビデオ・スイッチ  (pdf, 1320 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-212: Using the AD834 in DC to 500 MHz Applications:  (pdf, 592 kB)
RMS-to-DC Conversion, Voltage-Controlled Amplifiers, and Video Switches
アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD834 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD834AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 38.52 $ 34.81 N  成分表 PCN 購入
AD834AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 21.77 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 21.77 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 21.31 $ 19.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834ARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 19.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834ARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 19.26 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 20.78 $ 18.80 Y  成分表 PCN 購入
AD834JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 19.98 $ 18.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834JRZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 19.98 $ 18.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834JRZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 19.98 $ 18.06 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD834SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 136.40 $ 123.30 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる