AD6600:  ダイバーシティ・レシーバ・チップセット

アナログ・デバイセズの革新的なダイバーシティ・レシーバ・チップセットは、2チャンネルのIF/ベースバンド・ダイバーシティ信号を出力するコンパクトで包括的なソリューションであり、自動ゲイン制御、受信信号強度インジケータ、高分解能の数値制御発振器、デジタル・フィルタリングの各回路をチップ上に集積化しています。

アナログ・デバイセズのAD6600デュアル・チャンネルIFサンプリングA/Dコ ...続きを見る

AD6600:  ダイバーシティ・レシーバ・チップセット

製品概要

アナログ・デバイセズの革新的なダイバーシティ・レシーバ・チップセットは、2チャンネルのIF/ベースバンド・ダイバーシティ信号を出力するコンパクトで包括的なソリューションであり、自動ゲイン制御、受信信号強度インジケータ、高分解能の数値制御発振器、デジタル・フィルタリングの各回路をチップ上に集積化しています。

アナログ・デバイセズのAD6600デュアル・チャンネルIFサンプリングA/Dコンバータ、AD6620デュアル・チャンネル・デシメーティング・レシーバ・チップで構成されます。適切な部品を外付けして設定すれば、GSM、CDMA、IS136、PHSを含む各種のエアー・インターフェース規格のほか、ページング・システムやワイヤレス固定アクセス・レシーバ向けに独自に開発された変調方式にも対応できます。

ダイバーシティ・レシーバはアナログ・デバイセズの次世代レシーバ・アーキテクチャをベースとしており、動作の不安定なアナログ・フィルタの代わりにデジタル・フィルタを利用して、コストとサイズを大幅に削減しています。完全なリファレンス設計により、ノイズを低減し、クロス・チャンネル結合を最小限に抑える最適なレイアウトが可能です。

Features

  • デュアルIF入力、70MHz~250MHz
    ダイバーシティまたは2つの独立したIF信号
    セパレート・アンテナ・パス
  • RFチャンネルのオーバ・サンプル
    単一キャリア:20MSPS
    ダイバーシティ・モデル:10MSPS/チャンネル
  • トータル信号範囲 90+dB
    AGCのゲイン範囲:30dB
    A/Dコンバータ:60dB
  • デジタル出力
    11ビットADCワード
    3ビットRSSIワード
    2Xクロック、A/Bインジケータ
  • 単電源:3.3Vまたは5V
  • 775mW消費電力

Diagrams

AD6600 Diagram
Functional Block Diagram for AD6600

仕様

Resolution (Bits) 11bit
T-Put Rate 20MSPS
Part # AD6600
Supply V Multi(+3.3, +5),Single(+5)

その他の製品を探す

Part# RxTx Function Channel BW MHz IF or RF Range MHz Primary Application Supply V Product Description Price* (1000-4999) Resolution (Bits) # Chan T-Put Rate
ADF9010 Bband Quadrature CODEC - - 900 MHz RFID readers - 900MHz ISM Band Analog RF Front End - - 2 -
AD9868 Bband CODEC - - Broadband Wireline, Home Networking Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig) 10-Bit DAC/80 MSPS, 10-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications - 10 1 80MSPS
AD9865 Bband CODEC 35 DC-40 Broadband Wireline, Home Networking Single(+3.3) 10-Bit DAC/80 MSPS, 10-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications $10.07 10 1 80MSPS
AD9869 Bband CODEC 54 DC-40 Broadband Wireline, Home Networking Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig), Single(+3.3) 12-Bit DAC/80 MSPS, 12-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications $18.27 12 1 80MSPS
AD9866 Bband CODEC 35 DC-40 Broadband Wireline, Home Networking Single(+3.3) 12-Bit DAC/80 MSPS 12-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications $18.77 12 1 80MSPS
AD9863 Bband Quadrature CODEC 25/40 DC-40 Broadband Wireless Single(+3), Single(+3.3) Dual, 12-Bit DAC/12-Bit 50/80 MSPS ADC, Mixed-Signal Front-End Processor (MxFE™) For Bband Apps $21.68 12 2 50MSPS
AD9861-50 Bband Quadrature CODEC 25 DC-40 Broadband Wireless Single(+3), Single(+3.3) Dual 10-Bit DAC/Dual 50 MSPS ADC Mixed-Signal Front-End (MxFE™) For Broadband Comms Apps $10.84 10 2 50MSPS
AD9861-80 Bband Quadrature CODEC 40 DC-40 Broadband Wireless Single(+3), Single(+3.3) Dual 10-Bit DAC/Dual 80 MSPS ADC Mixed-Signal Front-End (MxFE™) For Broadband Comms Apps $10.84 10 2 80MSPS
AD9862 Bband Quadrature CODEC 32 DC-100 Broadband Wireless Single(+3.3) Dual 14-Bit DAC/Dual 12-Bit ADC Mixed Sig Front-End (MxFE™) for Bband Comms, Rx&Tx PGA, Digital SSB $30.11 12 2 64MSPS
AD9860 Bband Quadrature CODEC 32 DC-100 Broadband Wireless Single(+3.3) Dual 12-Bit DAC/Dual 10-Bit ADC Mixed Sig Front-End (MxFE™) for Bband Comms, Rx&Tx PGA, Digital SSB $13.90 10 2 64MSPS
AD6600 IF-to-Bits Rx Subsys 5 to 10 70-250 Wireless Infrastructure Multi(+3.3, +5), Single(+5) 11-Bit, 1-Channel 20MSPS, or 2-Channel 10 MSPS Gain-Ranging ADC with RSSI $38.96 11 2 20MSPS
AD9864 IF-to-Bits Rx Subsys 0.007 to 0.270 10-300 Narrowband Radio, Portable & Mobile Radio Single(+3), Single(+3.3) 24-Bit Bandpass Sigma-Delta ADC/IF Digitizing Subsystem $10.07 24 1 375kSPS
AD9874 IF-to-Bits Rx Subsys 0.007 to 0.270 10-300 Narrowband Radio, Portable & Mobile Radio Single(+3), Single(+3.3) 24-Bit Bandpass Sigma-Delta ADC IF Digitizing Subsystem $15.14 24 1 541.5kSPS
AD6650 IF-to-Bits Rx Subsys 3.5 70-300 Wireless Infrastructure Single(+3), Single(+3.3) 16/24-Bit, 1 MSPS, Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrowband Receiver $20.64 24 2 1MSPS
AD9969 Multi-Chan Bband CODEC 8 DC-70