ADF7021:  トランシーバIC、高性能、ナローバンド、ISM

ADF7021は、高性能低消費電力の高度集積度2FSK/3FSK/4FSKトランシーバです。このデバイスは、狭帯域(ライセンスフリーISMバンド)、および80~650MHzと862~950MHzのライセンスバンドで動作するようにデザインされています。狭帯域アプリケーションのスペクトル効率を高めるために、送信データのフィルタとしてガウス・フィルタと2乗余弦フィルタのオプションを内蔵しています。 ...続きを見る

ADF7021シリコン・アノーマリ・シート (pdf, 73,728 bytes)
このアノーマリ・シートでは、ADF7021トランシーバの現在確認されているバグ、アノーマリ、対処方法を掲載しています。

技術関連記事:

ADF7021:  トランシーバIC、高性能、ナローバンド、ISM

製品概要

ADF7021は、高性能低消費電力の高度集積度2FSK/3FSK/4FSKトランシーバです。このデバイスは、狭帯域(ライセンスフリーISMバンド)、および80~650MHzと862~950MHzのライセンスバンドで動作するようにデザインされています。狭帯域アプリケーションのスペクトル効率を高めるために、送信データのフィルタとしてガウス・フィルタと2乗余弦フィルタのオプションを内蔵しています。このデバイスは、欧州のETSI EN 300 220、日本のARIB STD-T67、中国の短距離デバイス規制、北米のFCC Part 15、Part 90、Part 95の規格を対象とする回路アプリケーションに適しています。ごくわずかの外付けディスクリート部品で全機能装備のトランシーバを構成できるため、ADF7021は低価格と省スペースが重要なアプリケーションに最適です。

FSK変調とデータ・フィルタ処理の広範囲なオプションを内蔵しているため、きわめて柔軟に最適な変調方式を選べるとともに、スペクトル効率の厳しい条件にも対応できます。ADF7021は、2FSK/3FSK/4FSKのダイナミックな切替えを行うプロトコルもサポートしているため、最大の通信距離とデータ・スループットを実現できます。

送信部には、2個の電圧制御発振器(VCO)と出力分解能が1ppm未満の低ノイズ・フラクショナルN方式PLLが内蔵されています。ADF7021は、内部LCタンクを使用するVCO(431~475MHz、862~950MHz)とタンク回路の一部に外付けインダクタを使用するVCO(80~650MHz)を内蔵しています。このデュアルVCO設計により、内部インダクタVCOでサポート する任意の周波数で使用できるだけでなく、外付けインダクタVCOでサポートする特定の周波数バンドでも送信および/または受信ができるデュアル・バンド動作が可能になります。

PLLは周波数に敏捷に追従するため、周波数ホッピング拡散スペクトル(FHSS)システムでADF7021を使用できます。2個のVCOは基本波の2倍の周波数で動作するため、スプリアスの発生と周波数プリングが削減されます。

送信出力パワーを-16~+13dBmの範囲で63ステップで設定できるため、自動パワー・ランプ制御機能により、スペクトルの分散を防止して、規格に容易に適合できます。シンプルな3線式インターフェースを使って、トランシーバのRF周波数、チャンネル間隔、変調を設定できます。このデバイスは2.3~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しないときはパワーダウンでき ます。

レシーバ(100kHz)に低IFアーキテクチャを採用しているため、消費電力と外付け部品点数を最小限に抑えることができ、また低周波数でのDCオフセットとフリッカ・ノイズを防止できます。IFフィルタの帯域幅は、12.5kHz、18.75kHz、25kHzのいずれかに設定できます。ADF7021は、レシーバの直線性、感度、IF帯域幅など、広範な機能が設定できるため、それぞれのアプリケーションに応じて消費電流に対しレシーバの感度と選択性のトレードオフを行うことができます。レシーバには、特許出願中のプルイン範囲を設定できる自動周波数制御(AFC)ループが内蔵されているため、PLLによる入力信号周波数誤差のトラッキングが可能です。

レシーバは、外部RF信号源が不要な、特許出願中のIRキャリブレーション方式を採用し、56dBのイメージ除去性能を実現します。

内蔵のADCを使って、内蔵温度センサー、外部アナログ入力、バッテリ電圧、RSSI信号の読出しを行うため、アプリケーションによってはADCの節約が可能です。温度センサーは、-40~+85℃の全温度範囲で±10℃の精度を維持します。室温でワン・ポイント・キャリブレーションを行い、その結果をメモリに保存すれば、さらに精度を上げることができます。

特長

  • 低消費電力の狭帯域トランシーバ
  • 複数の周波数帯域(VCOを2個使用):
    80~650MHz、862~950MHz
  • 変調方式:
    2FSK、3FSK、4FSK、MSK
  • スペクトル・シェーピング:
    ガウス・フィルタと余弦2乗フィルタ
  • データレート:0.05~32.8kbps
  • 電源:2.3~3.6V
  • 出力パワーが設定可能:
    63ステップで-16~+13dBm
  • 自動PAランプ制御
  • レシーバ感度:
    -130dBm(100bps、2FSK)
    -122dBm(1kbps、2FSK)
    -113dBm(25kbps、2乗余弦2FSK)
  • 特許出願中のイメージ除去キャリブレーションを内蔵
  • VCOおよびフラクショナルN PLLを内蔵
  • 7ビットADCおよび温度センサーを内蔵
  • 全自動周波数制御ループ(AFC)
  • デジタル受信信号強度インジケータ(RSSI)
  • Tx/Rxスイッチを内蔵
  • パワーダウン・モード・リーク電流:0.1μA

ブロック図

ADF7021ブロック図
ADF7021機能ブロック図

その他の製品を探す

Part# UMTS Band Coverage TX Supply Current (ma) RX Supply Current (mA) Receive Sensitivity (dBm) Gain Control Range Package
ADF4602-1 Band 1 & 2 100 50 -113 60 dB Transmit, 90 dB Receive 40-Ld LFCSP
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る