ADF7021-N: トランシーバIC、高性能、ナローバンド
ADF7021-Nは、ADF7021をベースにした高性能低消費電力狭帯域トランシーバです。ADF7021-Nは9 kHz、13.5 kHz、18.5 kHzのIFフィルタ帯域幅を持つため、世界中の狭帯域規格に最適であり、特に12.5 kHzのチャンネル・セパレーションを規定する規格に適しています。
狭帯域の免許不要ISMバンド、および80 MHz~650 MHzと842 MHz~9 ...続きを見る
技術関連記事: 低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ
ADF7021-N: トランシーバIC、高性能、ナローバンド
製品概要
ADF7021-Nは、ADF7021をベースにした高性能低消費電力狭帯域トランシーバです。ADF7021-Nは9 kHz、13.5 kHz、18.5 kHzのIFフィルタ帯域幅を持つため、世界中の狭帯域規格に最適であり、特に12.5 kHzのチャンネル・セパレーションを規定する規格に適しています。
狭帯域の免許不要ISMバンド、および80 MHz~650 MHzと842 MHz~916 MHzの要免許周波数範囲で動作するようにデザインされています。このデバイスは、狭帯域アプリケーションでスペクトル効率を向上させるガウスとraised cosineの送信データ・フィルタ・オプションを持っています。日本のARIB STD-T67、ヨーロッパのETSI EN 300 220、韓国の短距離デバイス規制、中国の短距離デバイス規制、北米のFCC Part 15、Part 90、Part 95規制を対象とする回路アプリケーションに適しています。ADF7021-Nは、小数の外付けディスクリート部品を使うだけでトランシーバを構成できるため、低価格かつ省スペースのアプリケーションに最適です。
内蔵のFSK変調とデータ・フィルタリングの広範囲なオプションを使うと、変調方式の選択の柔軟性が増えると同時に厳しいスペクトル効率条件を満たすことができます。また、ADF7021-Nは2FSK、3FSK、4FSKの間でダイナミックに切り替えて通信範囲とデータ・スループットを最大化するプロトコルもサポートしています。
送信セクションには、2個の電圧制御発振器(VCO)と1 ppm以下の出力分解能を持つ低ノイズのフラクショナルN PLLが内蔵されています。ADF7021-Nは、内蔵LCタンク(421 MHz~458 MHz、842 MHz~916 MHz)を使うVCOと、タンク回路(80 MHz~650 MHz)の一部として外付けインダクタを使うVCOを持っています。このデュアルVCOデザインにより、内蔵インダクタVCOによりサポートされた任意の周波数で送信および/または受信し、さらに外付けインダクタVCOによりサポートされた特別な周波数バンドで送信および/または受信できるデュアル・バンド動作が可能になっています。
ADF7021-Nは周波数に即応するPLLを内蔵しているため、周波数ホッピングのスペクトル分散(FHSS)システムで使用できるようになっています。両VCOは、スプリアス放出問題と周波数引き込み問題を軽減するため、基本周波数の2倍で動作します。
トランスミッタ出力電力は、−16 dBm~+13 dBmの範囲で63ステップで調整可能であり、さらにスペクトル・スプラッタを防止する電力ランプ自動制御を内蔵しているため、規制を満足することに役立ちます。トランシーバRF周波数、チャンネル間隔、変調は、シンプルな3線式インターフェースを使って設定することができます。このデバイスは、2.3 V~3.6 Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。
レシーバ(100 kHz)では低IFアーキテクチャを採用しているため、消費電力が小さく、外付け部品数が尐なく、さらにDCオフセットと低周波でのフリッカ・ノイズも小さくなっています。IFフィルタの帯域幅は、9 kHz、13.5 kHz、18.5 kHzに設定することができます。ADF7021-Nは、Rx直線性、感度、IF帯域幅などの広範囲なプログラマブルな機能をサポートしているため、アプリケーションに応じて消費電流に対するレシーバ感度と選択度のトレードオフを行うことができます。また、レシーバは着信信号内で周波数誤差をPLLに追跡させるようにできるプログラマブルなプルイン範囲を持つ特許申請中の周波数自動制御(AFC)ループを内蔵しています。
レシーバでは、外付けRFソースが不要な特許申請中のIRキャリブレーション方式を使って56 dBのイメージ除去性能を実現しています。
内蔵のADCは、内蔵の温度センサー、外付けアナログ入力、バッテリ電圧、RSSI信号の読み出し機能を提供するため、アプリケーションによってはADCを節約することができます。温度センサーは、−40°C~+85°Cのフル動作温度範囲で±10°Cの精度です。この精度は、室温での1点キャリブレーションを実行してその結果をメモリに保存することにより、向上させることができます。
- 日本語データシート Rev 0, 02/2008 (pdf 2588kB)
- 英語データシート Rev 0, 02/2008 (pdf 2492kB)
- (データシート利用上の注意)
設計ツール
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/...
特長
- 低消費電力狭帯域トランシーバ
- デュアルVCOを使用した周波数バンド
- 80 MHz~650 MHz
- 842 MHz~916 MHzz
- 9 kHz、13.5 kHz、18.5 kHzのプログラマブルなIFフィルタ帯域幅
- 変調方式: 2FSK、3FSK、4FSK、MSK
- スペクトル整形:ガウス・フィルタとraised cosineフィルタ
- 周波数フル自動制御ループ(AFC)
- 7ビットADCと温度特性センサーを内蔵
- VCOとフラクショナルN PLLを内蔵
- データ・レート: 0.05 kbps~24 kbps
- 電源電圧: 2.3 V~3.6 V
- 出力電力:
- 63ステップで−16 dBm~+13 dBmで調整可能
- パワー・アンプ(PA)自動ランプ制御
- レシーバ感度
- 100 bpsで−130 dBm、2FSK
- 1 kbpsで−122 dBm、2FSK
- 特許申請中のイメージ除去キャリブレーションを内蔵
- デジタル受信信号強度表示(RSSI)
- Tx/Rxスイッチを内蔵
- パワーダウン・モードでのリーク電流: 0.1 µA
| Part# | UMTS Band Coverage | TX Supply Current (ma) | RX Supply Current (mA) | Receive Sensitivity (dBm) | Gain Control Range | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4602-1 | Band 1 & 2 | 100 | 50 | -113 | 60 dB Transmit, 90 dB Receive | 40-Ld LFCSP |
ADF7021-N モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7021-NBCPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 工業用 | $2.88 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADF7021-NBCPZ-RL | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 工業用 | $2.88 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7021-NBCPZ-RL7 | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 工業用 | $2.88 | 03/20/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7021-NDBEZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.00 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7021-NDBIZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.00 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7021-NDBZ2 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.00 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7021-NDBZ5 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.00 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close