シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5513:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~4GHz、80dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5513は、復調用ログアンプで、RF入力信号を対応するデシベル・スケールの出力に正確に変換します。この製品は、各段に検出セルを備えたアンプをカスケード接続し、全体で斬新的な圧縮技術を採用しています。AD5513は、計測モード、制御モードのどちらでも使うことができます。AD5513は、最大4GHzの信号まで、正確にログ変換の一致を維持します。入力のダイナミックレンジは標準80dB(50Ωに対して)で、±3dB以下の誤差、74dBの場合は±1dB以下の誤差となります。このダイナミックレンジは、4GHzの周波数全体に渡って、ほぼ一定を保ちます。ADL5513の応答時間は20nsで、50MHz以上のパルス・レートまでのRFバースト検出が可能です。このデバイスは、周囲温度に対して優れたログ・インターセプト安定性を持っています。デバイスの電源としては、2.7V~5.5Vの電源電圧を必要とします。消費電流は31mAで、デバイスをディスエーブルすると、200μmA以下に減少します。

ADL5513は、パワーアンプへの制御電圧を供給する構成、あるいはVOUTピンから計測値を出力する構成ができます。出力をコントローラ・アプリケーションとして使用できるようにするためには、広帯域幅ノイズを最小限にすることに特に注意が必要です。このモードでは、VSETピンにセットポイント制御電圧が印加されます。RFアンプを通したフィードバック・ループはVOUTを経由してクロースドされます。この出力はアンプの出力を、VSETに対応する大きさに制御します。ADL5513は、VOUTピンに0V~(VPOS-0.1)Vを出力する能力があり、コントローラ・アプリケーションに最適となっています。計測用デバイスとしては、VOUTをVSETに外部で接続し、出力電圧VOUTは、RF入力信号の振幅に伴ってデシベル・リニアーな特性で増加します。

ログ・スロープは21mV/dBで、VSETインターフェースによって決定されます。インターセプトは、INHI入力を用いて、-88dBm(50Ωに対して、900MHzの連続した波形入力)となります。これらのパラメータは、供給電源や温度の変動に対して、非常に安定しています。

ADL5513は、SiGeバイポーラICプロセスで製造され、3mm×3mmの16ピンLFCSPパッケージを採用し、動作温度範囲は-40℃~+125℃です。全部品実装済みの評価ボードも提供しております。

アプリケーション

  • RFトランスミッタ・パワー・アンプ・直線化とゲイン/パワー制御
  • 無線リンク・トランスミッタのパワーモニター
  • 基地局、WLAN、WiMAX、レーダーでのRSSI計測
  • 特長と利点

    • 広帯域幅:1MHz~4GHz
    • 80dBのダイナミック・レンジ(±3dB)
    • 周波数全域にわたって一定のダイナミックレンジ
    • -40~+125℃の温度範囲にわたって安定動作0.5dB
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
    • 感度:-70dBm
    • ローノイズ計測/コントローラ出力(VOUT)
    • パルス応答時間:21ns/20ns(立下り/立ち上がり)
    • 単電源動作:2.7V~5.5V@31mA
    • パワーダウン機能:1mW@5V
    • 小型フットプリントLFCSP
    • 高速SiGe製造プロセスを採用

    ADL5513機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADL5513: 1 MHz to 4 GHz, 80 dB Logarithmic Detector/Controller Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 1565 kB)  データシート PDF
    AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0072: Extending the Dynamic Range of the ADL5513 Logarithmic Detector Using the AD8368 Variable Gain Amplifier  (pdf, 117 kB) 実用回路 PDF
    Measurement and Control of RF Power
    by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 HTML
    Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
    by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
    技術関連記事 HTML
    Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
    by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
    技術関連記事 PDF
    Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
    (Microwaves and RF, November 2002)
    技術関連記事 PDF
    Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
    By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
    技術関連記事 PDF
    Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
    By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
    技術関連記事 PDF
    Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
    by Eamon Nash
    (Microwaves & RF, January 1, 2000)
    技術関連記事 PDF
    RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
    Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
    RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
    RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
    メディア掲載一覧 PDF
    We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
    ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
    Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
    LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADL5513 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADL5513-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる