シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8361:  TruPwr™パワー検出用IC(2.5GHz)

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD8361製品紹介ビデオあります

AD8361は、TruPwr™パワー検出用RF ICです。RMS応答のパワー検出を1チップで実現しています。この製品は、複雑な変調RF信号(最大2.5GHzから)をその信号のRMSレベルを表すDC電圧に変換できます。高い直線性と優れた温度安定性を備えます。CDMAやQAMのような複雑な変調方式の検出に使用できます。

ダイナミック・レンジは30dBです。測定精度は14dBのレンジで0.25dB、23dBのレンジで1dBです。パッケージは小型の8ピンμSOで、2.7~5.5Vの電源電圧での消費電流はわずかに4mAです。

この製品には評価用ボードがあり、製品番号AD8361-EVALで注文が可能です。評価用ボードの回路図とレイアウトは、製品のデータシートに掲載されています。

特長と利点

  • 2.5GHzまで直線性±0.25dBの応答
  • 優れた温度安定性
  • 最大30dBまでの入力レンジ@2.5GHz
  • 700mV rms、10dBm(50Ω)の最大入力
  • 校正されたRMS応答
  • 単電源動作:2.7V~5.5V
  • 低消費:3.3mW@3V電源
  • 急速パワーダウン1μA以下

AD8361 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8361: 低周波~2.5GHzのTruPwr™検出器 (Rev C, 08/2004) (pdf, 608 kB)  データシート PDF
AD8361: LF to 2.5 GHz TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev D, 03/2014) (pdf, 720 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: 低周波での RF ディテクタ製品の動作  (pdf, 2193 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-691: Operation of RF Detector Products at Low Frequency  (pdf, 778 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: 広いダイナミック・レンジを持つRMS RF電力検出器の温度、安定性、直線性の改善  (pdf, 1140 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-653: Improving Temperature, Stability, and Linearity of High Dynamic Range RMS RF Power Detectors  (pdf, 415 kB) アプリケーション・ノート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Now - True RMS-to-DC Measurements, From Low Frequencies to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Accurate Gain/Phase Measurement at Radio Frequencies up to 2.5 GHz
(Analog Dialogue, Vol. 35, No. 5, October, 2001)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Revolutionary RF IC Performs RMS-to-DC Conversion
This innovative power-measurement circuit is designed for accuracy evaluation of complex-modulation signals with high crest factors.
技術関連記事 HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
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
AD8361 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8361ARM 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.62 $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8361ARM-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 4.39 N  成分表 PCN 購入
AD8361ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 4.00 $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8361ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
AD8361ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入
AD8361ARTZ-RL7 製品状況: 製造中 6 ld SOT-23 6 工業用 Reel, 3000 - $ 3.80 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8361 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8361ART-EVAL 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 101.20 No -
AD8361-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる