ツール&シミュレーション・モデル

ツール&シミュレーション・モデル — AD8302 : RF / IFゲイン位相検出器、2.7GHz

 
製品カテゴリーまたはアプリケーションなどで検索したい場合は、こちらのページツール&シミュレーション・モデルをご覧ください。
設計ツール&シミュレータ (2)
  • ADIsimPLL™
    アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
  • ADIsimRF
    アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる