バッファ内蔵型 アナログ・ マルチプレクサ

アナログ・デバイセズが提供する最先端のバッファ内蔵型マルチプレクサには、2個(2:1)または4個(4:1)の入力がある独立チャンネルが1~3つあります。標準プラスチック・パッケージと省スペース型のLFCSPパッケージを使用しています。非常に高速のマルチプレクサで、主に50Ωまたは75ΩシステムのビデオおよびRF信号のスイッチングに利用できます。
製品セレクション・テーブル

バッファ内蔵型 アナログ・ マルチプレクサ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#InterfaceDevice ConfigurationBuffer Amp GainBW -3 dB
(typ)
(Hz)
Cross Talk
(typ)
(dB)
Crosstalk Test Frequency
(Hz)
Off Isolation
(typ)
(dB)
Enable On Time
(typ)
(s p-p)
Switch Time Chan to Chan
(typ)
(s p-p)
Slew Rate
(typ)
(V/us)
Vout p-p
(typ)
(V p-p)
Price (1000+)
($ US)
1ADV3222 Parallel (4:1) x 1 2 800M -78 10M -91 15n 20n 2700 6 $2.70 (ADV3222ARZ)
2ADV3221 Parallel (4:1) x 1 1 1G -100 10M -86 15n 20n 2400 6 $2.70 (ADV3221ARZ)
3ADV3220 Parallel (2:1) x 1 2 800M -77 10M -87 15n 20n 2800 6 $1.60 (ADV3220ACPZ)
4ADV3219 Parallel (2:1) x 1 1 840M -85 10M -93 15n 20n 2200 6 $1.60 (ADV3219ACPZ)
5AD8189 Parallel (2:1) x 3 2 350M -73 10M -92 3.8n 4n 1000 3 $1.84 (AD8189ARUZ)
6AD8188 Parallel (2:1) x 3 1 350M -78 10M -75 4n 3.6n 1000 3.2 $1.84 (AD8188ARUZ)
7AD8187 Parallel (2:1) x 3 2 1G -73 10M -92 3.8n 4n 1500 6 $3.41 (AD8187ARUZ)
8AD8185 Parallel (2:1) x 3 2 360M -68 10M -100 20n 15n 1150 6.58 $2.94 (AD8185ARUZ)
9AD8183 Parallel (2:1) x 3 1 590M -76 10M -100 20n 15n 1000 6.58 $2.94 (AD8183ARUZ)
10AD8184 Parallel (4:1) x 1 1 700M -89 10M -109 12n 5n 750 6.4 $2.23 (AD8184ARZ)
11AD8182 Parallel (2:1) x 2 1 780M -72 10M -90 10.5n 5n 750 6.2 $2.94 (AD8182ARZ)
12AD8180 Parallel (2:1) x 1 1 930M -75 10M -84 10.5n 5n 750 6.2 $2.06 (AD8180ARZ)
13AD8174 Parallel (4:1) x 1 Adjustable 250M -70 10M -82 17n 7.5n 1000 8.52 $3.70 (AD8174ARZ)
14AD8170 Parallel (2:1) x 2 Adjustable 250M -68 10M- 17n 7.5n 1000 8.52 $2.40 (AD8170ARZ)