ADAU1592: オーディオ・パワーアンプ、クラスD
ADAU1590は、ΣΔ変調器を内蔵した、2チャンネルのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー・アンプです。
変調器はアナログ入力信号を受信し、スイッチング出力を生成してスピーカを直接駆動します。マイクロコントローラ対応のデジタル・インターフェースから、熱/過電流エラー状態の出力信号が得られるほか、リセット、ミュート、PGAゲインを制御できます。出力段は、9~18Vの電源電圧 ...続きを見る
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv™ site.
ADAU1592: オーディオ・パワーアンプ、クラスD
製品概要
ADAU1590は、ΣΔ変調器を内蔵した、2チャンネルのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー・アンプです。
変調器はアナログ入力信号を受信し、スイッチング出力を生成してスピーカを直接駆動します。マイクロコントローラ対応のデジタル・インターフェースから、熱/過電流エラー状態の出力信号が得られるほか、リセット、ミュート、PGAゲインを制御できます。出力段は、9~18Vの電源電圧範囲で動作します。アナログ変調器とデジタル・ロジック回路は、3.3V電源で動作します。
アプリケーション
クイックリンク
- データシート Rev A, 09/2007 , (pdf, 1456 kB)
- 英語データシート Rev A, 09/2007, (pdf, 600 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
- 評価用ボード/ツール
特長
- ステレオ変調器とパワー段を集積
- 0.005%のTHD+N
- 101dBのダイナミック・レンジ
- PSRR>65dB
- RDS-ON <0.3Ω(トランジスタ当たり)
- 90%を超える効率(8 Ω)
- EMI最適化変調器
- オン/オフ時またはミュート時のポップノイズ抑制
- 短絡保護
- 高温保護
SSM2305 - Filterless High Efficiency Mono 2.8 W Class-D Audio Amplifier
SSM2319 - Filterless, High Efficiency, Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
SSM2604 - Low Power Audio Codec
SSM2317 - Filterless High Efficiency Mono 3 W Class-D Audio Amplifier
| Part# | Output Power (W) | Efficiency (%) | Dynamic Range (dB) | SNR (dB) | THD+N (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1990 | 5 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +12V | 30mA | - |
| AD1991 | 20 | 87 | - | - | - | +4.5V to +5.5V | 2.75mA | $8.00 |
| AD1992 | 10 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| AD1994 | 25 | 84 | 102 | 102 | -90 | +8V to +20V | 30mA | - |
| ADAU1513 | 23 | 90 | 96 | 96 | - | +3V to +3.6V | 43.1mA | $3.15 |
| ADAU1590 | 15.5 | 90 | 101 | 101 | - | +3V to +3.6V | 60µA | $3.49 |
| ADAU1592 | 18 | 87 | 101 | 101 | -85 | +9V to +18V | 44mA | $3.66 |
| SSM2301 | 1.4 | 85 | - | 98 | - | +2.5V to +5V | 4.2mA | $0.45 |
| SSM2302 | 2 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5V | - | $0.92 |
| SSM2304 | 2 | 85 | - | 102 | -67 | +2.5V to +5V | 7mA | $0.81 |
| SSM2306 | 2 | 87 | - | 96 | - | +2.5V to +5V | 6.5mA | $0.99 |
| SSM2311 | 3 | 85 | - | 98 | -67 | +2.5V to +5.5V | 4.2mA | $0.73 |
| SSM2315 | 3 | 93 | - | 103 | - | +2.5V to +5.5V | 3.3mA | $0.82 |
| SSM2319 | 3 | 90 | - | 98 | - | +2.5V to +5.5V | 3.7mA | $0.90 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADAU1592 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAU1592ACPZ | 製造中 | 48 ld TQFP (7x7mm) | 48 | 工業用 | $3.66 | 09/05/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADAU1592ACPZ-RL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | 工業用 | $3.66 | 12/12/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADAU1592ASVZ | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (5.1mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $3.66 | 12/12/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADAU1592ASVZ-RL | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (5.1mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $3.66 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADAU1592ASVZ-RL7 | 製造中 | 48 ld TQFP-EP (5.1mm exposed pad) | 48 | 工業用 | $3.66 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADAU1592EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | - | 11/07/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close