AD7739
製造中24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8チャンネル、4kHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.41
製品情報
|
|
AD7739は高精度、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。真の16ビット・ピークtoピーク分解能を250µsのトータル変換時間(4kHzのチャンネル・スイッチング)で達成できるため、高分解能のマルチプレクサ・アプリケーションに最適です。
AD7739はシグマ・デルタ変換アーキテクチャをベースとしており、最高24ビットのノー・ミスコード性能を特長としています。シンプルなデジタル・インターフェースを通じて設定変更することにより、変換レートが最大15.4kHzのデータ・スループットとノイズ性能とのバランスをとることができます。アナログ・フロントエンドは8チャンネルのシングルエンド入力または4チャンネルの完全差動入力、625mV、1.25V、2.5Vのユニポーラまたはバイポーラ入力範囲を特長としており、AGND+200mVからAVDD-300mVまでのコモン・モード入力電圧が入力可能です。AD7739には、各チャンネルごとのシステム・キャリブレーション・オプションを備えています。
デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作で、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサとコンパチブルです。インターフェースはすべてシュミット・トリガ入力です。
-40~+105℃の拡張工業用温度範囲での動作を仕様規定しており、パッケージは24ピンTSSOPです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7739BRUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| AD7739BRUZ-REEL7 | 24-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
| AD7739BRUZ | ||
| AD7739BRUZ-REEL7 | ||
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7739BRUZ | ||
| AD7739BRUZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7739BRUZ | ||
| AD7739BRUZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7194 | 製造中 | A/Dコンバータ、24ビット、8チャンネル、4.8kHz、超低ノイズ、PGA内蔵、ΣΔ型 |
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く