シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1701:  2個のADCと4個のDAC内蔵、SigmaDSP® 28/56ビット・オーディオ・プロセッサ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADAU1701は、全機能内蔵型のシングルチップ・オーディオ・システムで、28/56ビットのオーディオ用DSP、ADC、DAC、マイクロコントローラと同様の制御インターフェースを備えています。イコライゼーション、クロスオーバー、バス・エンハンスメント、マルチバンド・ダイナミック処理、遅延補償、スピーカ補償、ステレオ・イメージ・ワイドニングなどの信号処理機能を備えているため、スピーカ、アンプ、リスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償し、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。

ADAU1701の信号処理は、ハイエンドのスタジオ用機器に搭載されている信号処理性能に匹敵します。この信号処理の大部分を全56ビット、倍精度モードで実行するため、非常に良好な低レベルの信号性能が実現します。ADAU1701は完全にプログラマブルなDSPです。操作性の容易なSigmaStudioソフトウェアにより、ユーザはバイクワッド・フィルタやダイナミック・プロセッサ、レベル・コントロール、GPIOインターフェース・コントロールなどのブロックを使用して、信号処理フローをグラフィカルにカスタム設定できます。

ADAU1710のプログラムは、パワーアップ時に、専用のセルフブート・メカニズムを通してシリアルEEPROMから、または外部のマイクロコントローラから、ロードできます。パワーダウン時には、パラメータの現在の状態を逆にADAU1701からEEPROMに書き込み、次にプログラムを実行するときに、これらのパラメータを呼び出します。

2個のΣ-ΔADCと4個のΣ-ΔDACが、98.5dBのアナログ入力対アナログ出力ダイナミック性能を発揮します。THD+Nは、各ADCが-83dB、各DACが-90dBです。デジタル入力および出力ポートにより、追加されるADCとDACのグルーレスな接続が可能です。ADAU1701の通信は、I2C®バスまたは4線のSPI®ポートを介して行います。

アプリケーション

  • マルチメディア・スピーカ・システム
  • MP3プレーヤ・スピーカ・ドック
  • 自動車用ヘッド・ユニット
  • ミニコンポーネント・ステレオ
  • デジタル・テレビ
  • スタジオ用モニタ
  • スピーカ・クロスオーバー
  • 楽器エフェクト・プロセッサ
  • 座席埋め込みサウンド・システム(航空機/大型バス)
  • 特長と利点

    • 28/56ビット、50MIPSデジタル・オーディオ・プロセッサ
    • 2個のADC:100dBのS/N比、-83dBのTHD+N
    • 4個のDAC:104dBのS/N比、-90dBのTHD+N
    • 完全なスタンドアロン動作
      シリアルEEPROMからのセルフブート
      アナログ制御用の4入力マルチプレクサを内蔵した補助用ADC
      デジタル制御および出力用のGPIO
    • 水晶発振器からマスタ・クロックを生成するクロック発振器
    • 64倍、256倍、384倍、または512倍のfSクロックからマスタ・クロックを生成するPLL
    • I2S互換、左詰め、右詰め、TDMの各モードに対応可能な、柔軟性に優れたシリアル・データ入力/出力ポート
    • 3.3Vシステムとの互換性を維持するための電圧レギュレータを内蔵
    • SigmaStudioグラフィカル・ツールを使って完全なプログラムが可能
    • 完全倍精度処理のための56ビットアキュムレータを備えた28ビット×28ビットの乗算器

    ADAU1701機能ブロック図

    Check the SigmaDSP FAQ for any questions you might have. If they are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADAU1701: SigmaDSP® 28-/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs Data Sheet (Rev B, 06/2011) (pdf, 1157 kB)  データシート PDF
    AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-923: Designing a System Using the ADAU1701/ADAU1702 in Self-Boot Mode  (pdf, 134 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0162: Analog Audio Input, Class-D Output with the ADAU1701 SigmaDSP Codec, Low Power SSM2306 Class-D Amplifier, and ADP3336 LDO Regulator  (pdf, 134 kB) 実用回路 PDF
    Sigma Studio Overview
    Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
    Videos HTML
    VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD ソフトウェア・マニュアル PDF
    UG-072: Evaluation Board User Guide for ADAU1401  (pdf, 888 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
    (Embedded.com, 10/1/2007)
    関連記事 HTML
    ADI: Analog Essential To HDTV Experience
    (Electronic Design, 10/1/2007)
    関連記事 HTML
    SigmaDSP Family Expands to Include Three New Products
    (EDN, 1/5/2006)
    関連記事 HTML
    Audio Processors Tout Ease of Use
    (eeProductCenter, 12/6/2005)
    関連記事 HTML
    Signal processing ICs to help redefine what automobiles can be. メディア掲載一覧 HTML
    SigmaDSP™オーディオ・プロセッサ メディア掲載一覧 HTML
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール メディア掲載一覧 HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP is right for my application? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I get a copy of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What documentation is available for SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What is the difference between the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What evaluation boards are available for the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    How can I use the multipurpose pins on the ADAU1401/1701/1702? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Can I use selfboot to load multiple different programs? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    SigmaStudio™グラフィカル開発ツール SigmaStudio Overview HTML
    Firmware Loader for SigmaDSPs デバイスドライバ HTML
    ADAU1701 Sound Audio System Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADAU1701 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADAU1701JSTZ 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Tray, 250 $ 5.01 $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADAU1701JSTZ-RL 製品状況: 製造中 48 ld LQFP 48 商用 Reel, 2000 - $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADAU1701 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-ADAU1701MINIZ 製品状況: 製造中 Limited Capability Evaluation Board $ 195.00 Yes -
    EVAL-ADAU1401AEBZ 製品状況: 製造中 Full Capability Engineering Evaluation Board $ 599.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる