シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4666-2:  オペアンプ、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4666-2は、デュアルのレールtoレールの入力振幅と出力振幅を持つアンプで、低消費と広い帯域幅および広い動作電源電圧範囲のアプリケーションにとって最適化されています。

ADA4666-2の性能は、3.0V、10Vおよび18Vの電源電圧で保障されています。この製品は、3.3V、5V、10V、12Vおよび15Vの単電源と±2.5V、±3.3Vおよび±5Vの両電源を使うアプリケーションにとっては、優れた選択肢といえます

ADA4666-2は、拡張工業用温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、8ピンのMSOPパッケージと8ピンLFCSP(3mm×3mm)パッケージを採用しています。

  • 電流モニタ
  • アクティブ・フィルタ
  • ポータブル医用機器
  • バッファ回路/レベル・シフティング回路
  • 高インピーダンス・センサーとのインターフェース
  • バッテリ駆動の計測機器

特長と利点

  • 高電圧(18V)で低消費電力:
    725μA (max)
  • 低オフセット電圧:
    2.2mV(max)@コモン・モード範囲全体にわたって
  • 低入力バイアス電流:
    15pA(max)
  • ゲイン帯域幅積:
    4 MHz(typ)@ AV=100
  • ユニティ・ゲインのクロスオーバ:
    4 MHz(typ)
  • -3dB帯域幅(クローズド・ループ):
    2.1 MHz(typ)
  • 単電源電圧動作:
    3 V~18 V
  • 両電源電圧動作:
    ±1.5 V~±9 V
  • ユニティ・ゲインで安定動作

ADA4666-2 ピン配置図

類似製品

For higher precision with lower offset and drift with similar performance and features, see the ADA4661-2.

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4666-2: 18 V、725 μA、4 MHz CMOS RRIOオペアンプ (Rev 0, 07/2013) (pdf, 180 kB)  データシート PDF
ADA4666-2: 18 V, 725 μA, 4 MHz CMOS RRIO Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 07/2013) (pdf, 180 kB)  データシート PDF
MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
MT-035: Op Amp Inputs, Outputs, Single-Supply, and Rail-to-Rail Issues  (pdf, 115 kB) チュートリアル PDF
MS-2212: The Maximum Supply Current That Wasn't  (pdf, 241 kB) 技術関連記事 PDF
Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
技術関連記事 PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Amplifiers & Linear Tools
Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.
Design Tool HTML
ADA4666 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4666-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4666-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 1500 - $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4666-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 5000 - $ 0.85 Y  成分表 PCN 購入
ADA4666-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.02 $ 0.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4666-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4666-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 0.85 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる