シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8643:  オペアンプ、高精度JFET、クワッド、低消費電力、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8641 / AD8642 / AD8643は、低い入力バイアス電流とレールtoレール出力を特長とする低消費電力の高精度JFET入力アンプです。AD8641ファミリーは、ECG / EKGモニタ、睡眠モニタリング、血液分析計測機器などのアプリケーションで重要な高い信号源インピーダンス、低いバイアス電流、低い電源電流を提供します。出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムで出力振幅が広いデバイスをバッファできます。

AD8641ファミリーはさらに、熱対策として低消費電力が求められるマルチチャンネル・ボードのアプリケーションにも最適です。その他のアプリケーションには、フォトダイオード、ATEの基準レベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、工業用制御があります。

AD8641ファミリーは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で完全に仕様が規定されています。AD8641は、5ピンSC70と8ピンSOICのパッケージで提供しています。AD8642には、8ピンMSOPと8ピンSOICのパッケージがあります。AD8643には16ピンLFCSP(3×3mm)および14ピンSOICパッケージがあります。

アプリケーション

  • 医療用計測機器
  • フォトダイオード・アンプ
  • 高精度電流センシング
  • ライン / バッテリ駆動の計測機器
  • 高精度フィルタ

特長と利点

  • 低電源電流:250μA(max)
  • 超低入力バイアス電流:1pA(max)
  • 低オフセット電圧:750μV(max)
  • 単電源動作:5~26V
  • 両電源動作:±2.5~±13V
  • レールtoレール出力
  • ユニティ・ゲイン安定性
  • 3×3mm LFCSPおよびSOICパッケージ

AD8643 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8641/AD8642/AD8643: Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision JFET Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 09/2011) (pdf, 377 kB)  データシート PDF
AD8643-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Power, Rail to Rail, Output Precision JFET Amplifier, Monolithic Silicon Military Data Sheet  (Rev A, 11/2012) (pdf)  データシート PDF
AD8643-EP: Low Power, Rail-to-Rail,Output Precision JFET Amplifier (Rev 0, 01/2011) (pdf, 249 kB)  データシート PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8643 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8643 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8643ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 6.07 $ 6.07 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8643ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 4.81 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8643ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643TRZ-EP 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 軍用 Tube, 56 $ 9.62 $ 7.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8643TRZ-EP-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 軍用 Reel, 1000 - $ 7.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる