| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP2325: ハイサイドMOSFET 内蔵のデュアル5A、20V 同期型降圧レギュレータ (Rev 0, 02/2012) (pdf, 1236 kB) | データシート | |
| ADP2325: Dual 5 A, 20 V Synchronous Step-Down Regulator with Integrated High-Side MOSFET Data Sheet (Rev A, 07/2012) (pdf, 846 kB) | データシート | |
| UG-374: Evaluation Board for the ADP2325, Dual 5 A, 20 V, Synchronous Step-Down Regulator with Integrated High-Side MOSFET (pdf, 708 kB) | ユーザー・ガイド | |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。