シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADP2138:  ステップダウンDC-DCコンバータ、800mA、3MHz、小型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP2138とADP2139は、高効率、低静止時電流の同期型ステップ・ダウンDC-DCコンバータです。ADP2139は追加機能として内部に放電スイッチを備えています。総合的なソリューションとして、わずか3個の小さな外付け部品を必要とするだけで済みます。MODEピンをハイに設定すると、このバック・レギュレータは強制的にPWMモードとなり、軽負荷効率の使用時で電源ノイズに敏感な負荷に対して低いピークtoピーク・ノイズを提供することになります。 MODEピンがローに設定されると、降圧電源は自動的に、負荷電流レベルに依存する動作モードにスイッチされます。より高い出力負荷では、降圧電源はPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、電源はパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し、軽負荷効率を改善します。

ADP2138/ADP2139は2.3V~5.5Vの入力範囲で動作しますので、シングルのリチウムまたはリチウム・ポリマ・セル、マルチのアルカリNi-MHセル、PCMCIA、USBからの電源及びその他の標準的な電源で使用することができます。最大負荷電流は800mAで、入力電圧範囲にわたって実現します。

ADP2138/ADP2139は、3.3V、3.0V、2.8V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.0V、0.8Vの固定出力電圧のバージョンが揃っています。全てのバージョンは、内部パワー・スイッチと外付け部品数の最小化と高効率化のための同期型整流回路を内蔵しています。ADP2138/ADP2139は内部ソフトスタート機能を備えており、これらは内部的に補償されています。ロジック制御のシャットダウンの間、入力は出力から切り離され、入力源からADP2138/ADP2139に流れ込む電流は0.2μA(typ)となります。

その他のキーとなる特長として、アンダー電圧ロックアウト(UVLO)機能がバッテリの急速放電を防ぎ、ソフトスタート機能は、スタートアップ時の入力電流オーバーシュートを防ぎます。ADP2138/ADP2139は、6ボールのウエハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。

アプリケーション

  • PDA、パームトップPC
  • 無線ハンドセット
  • デジタル・オーディオ、ポータブル・メディア・プレーヤ
  • デジタル・カメラ、GPSナビゲーション・ユニット

特長と利点

  • 入力電圧:2.3V~5.5V
  • ピーク効率:95%
  • 3MHzの固定周波数動作
  • 標準的静止時電流:24μA(typ)
  • 極めて小型なサイズ:6ピン、1mm×1.5mm WLCSPパッケージ
  • 高速な負荷応答およびラインの過渡現象からの応答特性
  • 100%デューティ・サイクルの低ドロップ・モード
  • 内部同期型整流回路、補償とソフトスタート機能内蔵
  • 過電流保護とサーマル・シャットダウン保護機能
  • 超低シャットダウン電流:0.2μA(typ)
  • 強制PWM、自動PWM/PSMモード
  • 設計ツールADIsimPower によるサポートが可能

ADP2138 動作回路例

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2138/ADP2139: 小型、800 mA、3 MHz、ステップダウン DC/DC コンバータ (Rev 0, 01/2011) (pdf, 942 kB)  データシート PDF
ADP2138/ADP2139: Compact, 800 mA, 3 MHz, Step-Down DC-to-DC Converter Datasheet (Rev C, 01/2013) (pdf, 514 kB)  データシート PDF
UG-249: Evaluation Board for the 800 mA, 3 MHz Buck Regulator  (pdf, 232 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.45 Vol.6 未発表論文から DC/DCステップダウン(降圧)レギュレータを活用する方法 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) その他 PDF
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
ADP21xx Buck Regulator Design Tool  (zip, 0)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
設計ツール&シミュレータ ZIP
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Selection Vin (min) V Vout V   Find Solutions
Vin (max) V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2138 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2138ACBZ-0.8-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-2.8-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-3.0-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2138ACBZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 6 Ball WLCSP (1.51x1.3mm) 6 工業用 Reel, 3000 - $ 0.90 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2138 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2138CB-1.8EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2138CB-2.8EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる