シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP2120:  ステップダウンDC-DCコンバータ、1.25A、1.2MHz、同期型

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細
ADP2120製品紹介ビデオあります

ADP2119/ADP2120は低静止時電流、同期型、ステップダウンのDC-DC安定化電源で、小型3mm×3mmのLFCSP_WDパッケージで供給されます。両者の製品は、電流モード、定周波数のパルス幅変調(PWM)制御を使っており、優れた安定性とトランジエント応答を実現しています。軽い負荷状態下では、これらの製品は、パルス周波数変調(PFM)モードの動作に構成され、パワーをセーブするためスイッチング周波数を低減します。

ADP2119/ADP2120は、入力電圧2.3V~5.5Vをサポートできます。出力電圧は、調整可能バージョンの製品では、0.6V~入力電圧(VIN)間で調整可能で、固定出力バージョンの製品での現在提供可能な出力電圧は、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V及び1.0Vです。ADP2119/ADP2120は最小限の外部部品しか必要とせず、内蔵されたパワー・スイッチ、同期型整流器と内部補正回路で、高効率ソリューションを提供します。各ICでは、ディセーブル時は入力から3μA以下しか電流が流れ込みません。その他の特長として、アンダーボルテージ・ロックアウト(UVLO)機能、スタートアップ時の突入電流を制限するソフトスタート機能、過電圧保護機能(OVP)、過電流保護(OCP)およびサーマル・シャットダウン機能(TSD)などがあります。

アプリケーション
  • POL(ポイント・オブ・ロード)用安定化電源
  • 通信関連、ネットワーキング装置
  • 工業用および計測機器
  • 民生用電子機器
  • 医療用アプリケーション

特長と利点

  • 連続出力電流:1.25A
  • 145mΩと70mΩのFETを内蔵
  • 入力電圧範囲: 2.3 V~5.5 V
  • 出力電圧範囲:0.6V~入力電圧(VIN
  • 出力精度:±1.5%
  • 固定スイッチング周波数:1.2MHz
  • 1.0MHzと2MHz間で同期可能.
  • 選択可能動作モード:PWMまたはPFM
  • 電流モード・アーキテクチャー
  • 正確なスレショールド・イネーブル入力
  • パワー・グッド・フラグ
  • 電圧トラッキング入力
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 内部補償機能
  • プレチャージ出力付きのスタートアップ
  • 詳細については、データシートを参照してください。

接続回路図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADP2120に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:ADP2120 2A/1.25A バックコンバータ

ADP2120ビデオ 電流モード、定周波数のパルス幅変調(PWM)制御を使っており、優れた安定性とトランジエント応答を実現しています。

この製品のここがおススメ
低消費電流、かつ小型の降圧型1.25AのDC-DCコンバータです。3mm×3mmのLFCSPなので、FPGAなどのローカル電源(POL; Point of Load)やハンドヘルド機器用途に最適です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADP2120」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP2119/ADP2120: 2 A/1.25 A、1.2 MHz、小型、高効率、同期整流、降圧DC/DCレギュレータ (Rev 0, 06/2010) (pdf, 1980 kB)  データシート PDF
ADP2119/ADP2120: 2 A/1.25 A, 1.2 MHz, Synchronous,Step-Down DC-to-DC Regulators (Rev A, 08/2012) (pdf, 1119 kB)  データシート PDF
UG-188: Evaluation Board User Guide for ADP2119/ADP2120 Step-Down Regulator  (pdf, 430 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.44 Vol.5 昇降圧コンバータで高い効率を実現する同期整流反転SEPIC 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.41 No.2 - 1 DC/DCコンバータのグラウンド・バウンスを抑える 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP2120 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2120ACPZ-1.0-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-1.2-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-1.5-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-1.8-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-2.5-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-3.3-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP2120ACPZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld LFCSP (3x3mm) 10 工業用 Reel, 1500 - $ 0.94 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADP2120 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2120-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -
ADP2119 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP2119-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 60.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる