ADP2105: 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A
ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。 中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパ ...続きを見る
ADP2105: 降圧DC/DCコンバータ、同期整流式、1A
製品概要
ADP2105/ADP2106/ADP2107は、低静止電流の同期整流降圧DC/DCコンバータ製品ファミリーで、小型の4mm×4mm LFCSP_VQパッケージを採用しています。 中ないし高負荷電流において、電流モードの固定周波数パルス幅変調(PWM)制御方式により優れた安定性と過渡応答性を提供します。携帯型アプリケーションで最長のバッテリ寿命を実現するために、負荷が軽いときは節電タイプのパルス周波数変調(PFM)制御方式を使用し、スイッチング周波数を減らします。
2.7~5.5Vの入力電圧で動作し、1個のLi+/Li-ポリマー電池、複数のアルカリ/NiMH電池、PCMCIA、その他の標準電源に対応しています。ADP2105/ADP2106/ADP2107-ADJは出力電圧を0.8Vから入力電圧までの範囲で調整できますが、ADP2105/ADP2106/ADP2107-XXは3.3V、1.8V、1.5V、1.2Vのプリセット出力電圧オプションとなります。これらはそれぞれ1A(ADP2105)、1.5A(ADP2106)、2A(ADP2107)の3つの最大電流レベルで使用できます。この製品は外付け部品の数を減らして高効率性を達成するために、パワー・スイッチと同期整流回路を集積化しています。ロジック制御でシャットダウンしているときは、入力は出力から切り離され、入力ソースからの電流は0.1μA未満となります。その他の主な機能としては、深いバッテリ放電を防止するアンダー電圧ロックアウトや、スタートアップ時に突入電流を制限するプログラマブル・ソフトスタートがあります。
アプリケーション
クイックリンク
- 日本語データシート Rev A, 03/2007 , (pdf)
- 英語データシート Rev B, 03/2007, (pdf, 1162 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- 製品カタログ
- 評価用ボード/ツール
設計ツール
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、...
特長
- きわめて高い効率:97%
- 超低静止電流:20μA
- スイッチング周波数:1.2MHz
- シャットダウン電源電流:0.1μA
- 最大負荷電流:1A
- 入力電圧:2.7~5.5V
- 出力電圧:0.8V~VIN
- 最大デューティ・サイクル:100%
- 低ドロップアウト(LDO)モードへの円滑な移行
- 内部同期整流器
- 小型の16ピン4mm×4mm LFCSP_VQパッケージ
- 小型のセラミック出力コンデンサ用に最適化
ADP2504 - 1000 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter
ADP2503 - 600 mA, 2.5 MHz Buck-Boost DC-to-DC Converter
| Part# | Vin Range | Vout Preset Options | Vout Adj Options | Iout (max) | Isw (Peak) | Supply Current (max) | Switching Frequency | Step Down | Step Up | Inverting | Pkg | Product Description | Price* (1000-4999) | Pos Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP1111 | 2V-30V | 12.0V, 3.3V, 5.0V | 1.2V to 30V, 1.2V to Vin | 1.5A | 1.5A | 110µA | 70 kHz | Yes | Yes | Yes | Plastic DIP-8, SOIC-8 | Micropower Step Up/Down/Inverting Switching Regulator; Adjustable or Fixed 3.3V, 5V, 12V | $2.05 | +2 to +30 |
| ADP1611 | 2.5V-5.5V | --- | Vin to 20V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 1.2 MHz | - | Yes | - | MSOP-8 | 20 V,1.2 MHz Step-Up DC-to-DC Switching Converter | $1.14 | +2.5 to +5.5 |
| ADP1610 | 2.5V-5.5V | --- | Vin to 12V | 1.2A | 1.2A | 600µA | 700 kHz or 1.2 MHz | - | Yes | - | MSOP-8 | 1.2 MHz DC-DC Step-Up (Boost) Switching Converter w/ Integrated Power Switch | $1.27 | +2.5 to +5.5 |
| ADP2102 | 2.7V-5.5V | 0.8V, 1.0V, 1.25V, 1.2V, 1.375V, 1.5V, 1.875V, 1.8V | 0.8V to 3.3V | 0.6A | - | 99µA | 3 MHz | Yes | - | - | LFCSP-8 | 3 MHz Synchronous Step-Down DC-to-DC Converter | $1.23 | +2.7 to +5.5 |
| ADP3051 | 2.7V-5.5V | --- | 0.8V to 5.5V | 0.5A | - | 300µA | 550 kHz | Yes | - | - | MSOP-8 | 500 mA PWM Step-Down DC-DC Converter with Synchronous Rectifier | $2.65 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2105 | 2.7V-5.5V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V | 0.8V to Vin | 1A | - | 30µA | 1.2 MHz | Yes | - | - | LFCSP-16 | 1A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.13 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2106 | 2.7V-5.5V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V | 0.8V to Vin | 1.5A | - | 30µA | 1.2 MHz | Yes | - | - | LFCSP-16 | 1.5A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.25 | +2.7 to +5.5 |
| ADP2107 | 2.7V-5.5V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 3.3V | 0.8V to Vin | 2A | - | 30µA | 1.2 MHz | Yes | - | - | LFCSP-16 | 2A Synchronous Step-Down DC-DC Converter | $1.32 | +2.7 to +5.5 |
| ADP3050 | 3.6V-30V | 3.3V, 5.0V | 1.25V to 12V | 1.5A | - | 1.5mA | 200 kHz | Yes | Yes | Yes | SOIC-8 | 200 kHz, 1 Amp, High-Voltage Step-Down Switching Regulator | $1.80 | +3.6 to +30 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADP2105 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
出荷 可能日 |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP2105-1.8-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | $60.72 | 08/22/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2105-BL1-EVZ | 発売前 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $ | - | Y | お問い合わせ | お問い合わせ |
| ADP2105-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 16 | 工業用 | $60.72 | 08/22/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADP2105ACPZ-1.2-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.13 | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2105ACPZ-1.5-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.13 | 08/22/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2105ACPZ-1.8-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.13 | 05/01/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2105ACPZ-3.3-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.13 | 05/01/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADP2105ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $1.13 | - |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。


Close