| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP1828: 同期PWM降圧DC/DCコントローラ (Rev 0, 09/2007) (pdf, 1407 kB) | データシート | |
| ADP1828: Synchronous Buck PWM, Step-Down, DC-to-DC Controller Data Sheet (Rev C, 12/2010) (pdf, 839 kB) | データシート | |
|
ADP1828 Low Voltage DC-DC Switching Power
(pdf, 721 kB)
Input Voltage Range: 10.8 V – 13.2 V; Output Voltage: 2.5 V; Output Current: 4 A; Single sided 1” x1” PCB |
推奨電源回路例 | |
|
ADP1828 Vin 2.25-2.75 Vout 1V @ 12 A
(pdf, 133 kB)
Input Voltage Range: 2.25 V – 2.75 V; Output Voltage: 1 V; Output Current: 12 A; Ripple 20 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load |
推奨電源回路例 | |
|
ADP1828 Three Output Voltages
(pdf, 216 kB)
Three Output Voltages: 3.3 V, 2.5 V, 1.25 V; Output Current: 2.2 A, 3.9 A, 12.7 A; Input Voltage Range: 10.8 V – 13.2 V; Ripple 1-2% ppk of Output Voltage; Transient step ±3%, 25% max load |
推奨電源回路例 | |
| 産業用IC | ソリューション・ブリテン | HTML |
| アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB) | メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| スイッチング電源など使用できるICを紹介してほしい。 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 出力電流が少ないとき、DC/DCの動きはどのようになるのか? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。