シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADP5042:  パワー・マネージメント・ユニット、0.8A降圧コンバータ、2つの300mA・LDO、監視機能、ウオッチドッグ、マニュアル・リセット機能付き

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADP5042は、1つの高性能降圧レギュレータと2つのLDOを小型20ピンLFCSPパッケージに収めており、性能およびボード・スペースを満たす要求にミートしています。

降圧電源は高速のスイッチング周波数であるため、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小化します。

MODEピンは、降圧動作動作モードを選択します。MODEピンがロジック・ハイのとき、降圧電源は強制的にPWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、負荷が公称値に近い状態の時、降圧電源はPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、電源はパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し軽負荷効率を改善します。

低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5042LDOは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。2つのLDOは、低いヘッドルーム電圧で動作していても、10 kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。

各リギュレータは、それぞれのイネーブル・ピンに高レベルを印加することで、対応する電源がアクティブになります。ADP5042は、ディフォルト出力電圧を工場でプログラムでき、広範囲のオプションに設定することができます。

ADP5042は監視回路を内蔵しており、マイクロプロセッサーベースのシステムにおいて、電源電圧レベルとコードの正確な実行をモニターします。これらは、またパワーオン・リセット信号を提供します。オン・チップのデュアル・内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト期間内にリセットできない場合に、マイクロプロセッサまたはシステムのパワー・サイクルをリセットすることができます。

特長と利点

  • 入力電圧範囲:2.3 V~5.5 V
  • 1つの降圧リギュレータ
  • 2つの300mA・LDO
  • 20ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
  • 初期リギュレータ精度: ±1%
  • 過電流と過熱保護機能
  • - ソフト・スタート機能
    - アンダー電圧ロックアウト
    - スレショールド・モニタ付のオープン・ドレイン・プロセッサ・リセット機能
    - 全温度範囲にわたって±1.5%のスレショールド精度
  • VCC = 1 V のリセット出力有効を保証
  • システム安全化のためのデュアルのウオッチドッグ
    - ウオッチドッグ1:リセット制御
    - ウオッチドッグ2:リセット制御とリギュレータのパワー・サイクル
  • 降圧電源の主な仕様
    - 優れたトランジエント応答のための電流モード
    - 3MHzの動作周波数
    - 小型マルチレーヤ・インダクタおよびコンデンサの使用が可能
  • - モード・ピンによって強制PWMまたは自動PFM/PWMモードの選択が可能
    - 100%デューティ・サイクルのLDOモード
  • LDOの主な仕様
    - 低いVIN電圧範囲:1.7V~5.5V
    - 1μFのセラミック・コンデンサで安定動作
    - 高いPSRR:60dB(1kHz/10kHz)

  • - 低い出力ノイズ:110μVrms(typ)@VOUT=2.8V
    - 低いドロップアウト電圧:150mV@300mA負荷
    - 接合温度範囲:-40℃~+125℃

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADP5042: 0.8 A降圧スイッチング・レギュレータ、2ch 300 mA LDO、監視回路、ウォッチドッグ、マニュアル・リセット付きマイクロPMU (Rev 0, 12/2010) (pdf, 1149 kB)  データシート PDF
ADP5042: Micro PMU with 0.8 A Buck, Two 300 mA LDOs Supervisory, Watchdog and Manual Reset (Rev A, 11/2011) (pdf, 1149 kB)  データシート PDF
Integrated Power Solutions for Xilinx Spartan-3 FPGAs  (pdf, 2253 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
ソリューション・ブリテン PDF
Integrated Power Solutions for Altera Cyclone FPGAs  (pdf, 1716 kB)
Combining multiple switching regulators and LDOs into a single package enables very small, flexible, highly efficient power management solutions for powering FPGAs.
ソリューション・ブリテン PDF
アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
設計ツール&シミュレータ HTML
電圧レギュレータの設計ツールADIsimPower™のダウンロード・ファイル
ADIsimPower™を使った、個別のエクセル・ベースの電圧レギュレータの設計ツールです。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPower™電圧レギュレータ設計ツール
このツールは降圧コンバータの効率、PCボードのスペース、コスト、または部品点数について最適化された設計をサポートします。5つの設計パラメータを入力し、設計目標を選定すると、このツールが最適な値を計算して、全体回路図、BOM、効率性のグラフ、性能の一覧を生成します。BOMにはベンダの製品番号が含まれており、代替部品を選択することもできます。設計全体がPDFで文書化されているため、印刷や電子メールでの送信が可能です。
設計ツール&シミュレータ HTML
Enter values and click on ADIsimPower to find power management solutions. Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
Available System Voltage Operating Voltage Rail Load Current
Vin (min) V Vin (max) V Vout V Iout A

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADP5042 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADP5042ACPZ-1-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADP5042ACPZ-2-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 20 工業用 Reel, 1500 - $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる